17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

プラグインユニット付漏電ブレーカ(PSタイプ)

通常単価(税別)
13,00024,000
税込単価
14,30026,400
通常出荷日:5日目

【特長】・高性能化、軽量化漏電ブレーカ・カドミレス接点の採用により環境負荷削減・筐体の樹脂材質を変更し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能です。(GE53CXPS3P1.4AF30/GE63CXPS3P60AF100)
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

アンペアフレーム AF

定格感度電流

(mA)

極数

定格遮断容量 AC100Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC200Vの時

(kA)

定格使用電圧

(V)

定格電流

(A)

接続方式

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

仕様

端子構造

逆接続

アンペアフレーム詳細

最小発注数量
50AF
15
2
5
5
AC100-200両用
40
さし込形
146
50
漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用
電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子 M5
不可
-
1個
50AF
30
3
5
5
AC100-200両用
1.4
さし込形
146
75
漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用
電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子 M5
不可
-
1個
60AF
100
3
5
5
AC100-200両用
60
さし込形
146
75
漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用
電源側:プラグイン端子、負荷側:圧着端子用 M6
不可
-
1個
100AF~199AF
100
2
5
5
AC100-200両用
75
さし込形
146
50
漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用
電源側:プラグイン端子、負荷側:圧着端子用 M8
100AF
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,000
( 14,300 )
5日目
13,500
( 14,850 )
5日目
16,000
( 17,600 )
5日目
24,000
( 26,400 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能化、軽量化漏電ブレーカ
・カドミレス接点の採用により環境負荷削減
・筐体の樹脂材質を変更しリサイクル性向上
・カセット式付属装置に対応し、急な仕様変更や短納期に対応可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能です。(GE53CXPS3P1.4AF30/GE63CXPS3P60AF100)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグインユニット付漏電ブレーカ(PSタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグインユニット付漏電ブレーカ(PSタイプ)
漏電ブレーカ(協約形) GE-C
GE52CX-EVシリーズ EV・PHEV用 協約形漏電ブレーカ
GX-MGU 感震機能付スリム3P漏電ブレーカ
漏電ブレーカ ZR 600AF
インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業河村電器産業河村電器産業
通常価格13,000-10,500 -12,000 -34,000 -208,2716,790
通常出荷日5日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
取付方法ネジ止めネジ止めネジ止めネジ止めネジ止めDIN/ネジ止め
代表規格PSEPSEPSEPSE-PSE
寸法 奥行き(mm)8078787815578
種類高速形高速形高速形高速形--
過電流引外し方式完全電磁-完全電磁熱動-電磁--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト