エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

中継 BOXTH-1□□シリーズ

通常単価(税別)
2,330
税込単価
2,563
通常出荷日:9日目

・3WAY開閉で快適な作業性!蝶番(ヒンジ)式のフタは両方向に開閉が可能。・狭いスペースでも設置が可能...

詳細を確認

型番:

BOXTH-1LB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BOXTH-1LBの仕様・寸法情報

端子台有無
端子台無し
材質
樹脂
サイズ
固定サイズ
外形寸法W 横(幅)
119
外形寸法H 縦(高さ)
78
外形寸法D 奥行(厚み)
115.6
穴加工対応
非対応
形状
指定なし
設置
指定なし
基板・中板
保護機能(耐環境性)
IP67
塗装色
ベージュ
代表規格
なし
フタ高さ

型番リスト

表示件数
型番
BOXTH-1LB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,330
( 2,563 )
9日目

詳細情報

基本情報

・3WAY開閉で快適な作業性!蝶番(ヒンジ)式のフタは両方向に開閉が可能。
・狭いスペースでも設置が可能。状況に応じて最適な方向へ開閉が可能!
・フタに邪魔されず隅々まで快適に作業ができる為、設置後のメンテナンス等の作業性も向上します!
・フタを180°開閉できなくても両側90°の開閉スペースさえあれば、それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができる為、省スペースにも貢献します!

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継 BOXTH-1□□シリーズの型番BOXTH-1LBのページです。 型番BOXTH-1LBに関する仕様情報を記載しております。
中継 BOXTH-1□□シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継 BOXTH-1□□シリーズ
中継 BOXTM-80□シリーズ
中継 BOXTM-100□シリーズ
中継 BOXTM-200□シリーズ 端子台なし
中継 BOXTM-200□シリーズ 端子台あり
露出丸型ボックス(1~3方出兼用型)
メーカー東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研未来工業
通常価格2,3302,6202,630 -3,670 -5,670 -489 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
端子台有無端子台無し端子台有り端子台有り端子台無し端子台有り端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
外形寸法W 横(幅)119105120185185110
外形寸法H 縦(高さ)78909012012044.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト