エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チョコ停ウォッチャーⅡ

通常単価(税別)
69,800
税込単価
76,780
通常出荷日:1日目

トラブル前後の音や映像をその場で確認、早期解決!生産現場のドライブレコーダー【特長】・トリガー録画機能...

詳細を確認
  • 本商品は生産終了となったIB-ECT001の代替品です。仕様の違いをご確認ください。

型番:

IB-ECT002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IB-ECT002の仕様・寸法情報

インターフェース
USB2.0
カラー対応
カラー
画素数(範囲指定)
101~300万画素
センサーサイズ
1/2.7型
フレームレート(fps)
30
種類
カメラ本体
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
IB-ECT002
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,800
( 76,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

トラブル前後の音や映像をその場で確認、早期解決!生産現場のドライブレコーダー
【特長】
・トリガー録画機能で、問題発生前にさかのぼって記録を残せます
・本体の液晶から初期設定が可能。その場ですぐに録画データを再生可能です
・動画撮影だけでなく写真撮影も可能

ご注意

  • 本商品は生産終了となったIB-ECT001の代替品です。仕様の違いをご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チョコ停ウォッチャーⅡの型番IB-ECT002のページです。 型番IB-ECT002に関する仕様情報を記載しております。
チョコ停ウォッチャーⅡのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チョコ停ウォッチャーⅡ
業務用ウェアラブルカメラ CX-WEシリーズ
VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】
CoaXPress-12規格 高速産業用カメラ
HDMI 4K/1080Pカメラ/拡大可能/十字線有【貸出可能】
HDMIとUSB出力一体型カメラ レンズ付き
メーカー因幡電機産業XACTIミスミミスミミスミAZURE
通常価格69,80056,80053,000416,87094,30068,500
通常出荷日1日目8日目在庫品1日目19日目在庫品1日目在庫品1日目
インターフェースUSB2.0USB2.0アナログCoaXPressHDMIUSB2.0 / HDMI
カラー対応カラーカラーカラーカラーカラーカラー
画素数(範囲指定)101~300万画素501万画素~101~300万画素101~300万画素501万画素~301~500万画素
センサーサイズ1/2.7型1/2.3型1/3型2/3型1/1.9型1/2.9型
フレームレート(fps)303030188430fps60 / 30
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト