エレクトロニクス部品技術窓口

シリアルコネクティビティの信頼されるプロバイダになるためのMoxaの真摯な姿勢は、シリアル製品とサービ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| ハードウェア | |
| 通信コントローラ | MU860(16C550C互換) |
|---|---|
| コネクタ | DB-25(メス) |
| バス・インターフェース | 32ビット、ユニバーサルPCI |
| シリアルインターフェイス | |
| 標準シリアルポート | RS-422/485 |
| ポート数 | 2 |
| 最大ボード数 | 4 / PC (最大) |
| サージ保護 | 15KV ESDサージ保護搭載 |
| パフォーマンス | |
| 通信速度 | 50bps ~ 921.6Kbps |
| シリアル通信設定 | |
| データビット | 5, 6, 7, 8 |
| ストップビット | 1, 1.5, 2 |
| パリティ | なし、偶数、奇数、スペース、マーク |
| フローコントロール | RTS/CTS, XON/XOFF |
| IRQ, I/O アドレス | BIOSにより割当て |
| シリアル信号 | |
| RS-422 | TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), RTS+(B),RTS-(A), CTS+(B), CTS-(A), GND |
| 4線式RS-485 | TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A),GND |
| 2線式RS-485 | Data+(B), Data-(A), GND |
| ドライバサポート | |
| OS | Windows 7/10/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x |
| メカニカル | |
| サイズ | 64.5×120mm |
| 環境 | |
| 動作温度 | 0 ~ 55℃ |
| 保管温度 | -20 ~ 85℃ |
| 動作湿度 | 5 ~ 95% RH |
| 認定規格 | EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B |
| 電源 | |
| 消費電力 | CP-132UL-I : 490mA @+5V |
| 付属ケーブル | CBL-M25M9x2-50 (50 cm) |
シリアルコネクティビティの信頼されるプロバイダになるためのMoxaの真摯な姿勢は、シリアル製品とサービスの可用性に対する長期的な取り組みによって実証されています。当社のPCI Express、ユニバーサルPCI、およびPCIシリアルボードは、産業用アプリケーション向けに構築されており、広範な温度範囲での信頼性の高い動作が可能なモデルなどが用意されています。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテック(PC関連)
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)
4.3通常価格(税別):26,800円~

ミスミ
USB デジタル入出力 ターミナル
5通常価格(税別):32,000円~

ミスミ
USB アナログ入出力ターミナル
0通常価格(税別):83,000円~

コンテック(PC関連)
GPIB通信 Fシリーズ
0通常価格(税別):52,000円~

コンテック(PC関連)
シールドケーブル
3.5通常価格(税別):1,500円~

コンテック(PC関連)
フラットケーブル
0通常価格(税別):4,500円~

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円