エレクトロニクス部品技術窓口

8つのギガビットイーサネットポートと2つの光ファイバポートを備えており、高帯域幅を必要とするアプリケー...
詳細を確認
| 入出力インターフェース | |
| アラーム接点チャンネル | 許容電流 1A@24VDCリレー出力 |
|---|---|
| イーサネットインターフェース | |
| 10/100/1000BaseT(X)ポート(RJ45コネクタ) | EDS-G308/G308-T:8 EDS-G308-2SFP/G308-2SFP-T:6 オートネゴシエーションスピード 全/半 デュプレックスモード オートMDI/MDI-Xコネクション |
| コンボポート(10/100/1000BaseT(X)または100/1000BaseSFP+) | EDS-G308-2SFP:2 EDS-G308-2SFP-T:2 |
| 規格 | IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX IEEE 802.3x フロー制御 IEEE 802.3z for 1000BaseX IEEE 802.3az for Energy-Efficient Ethernet CC-Link IE Field 対応 CC-Link IE TSN ClassA対応 |
| DIPスイッチ設定 | |
| イーサネットインターフェース | ブロードキャストストームプロテクション, ジャンボフレーム, IEEE 802.3az エナジーセービング, 100/1000 SFPスピードスイッチング, ポートブレーク警報 |
| スイッチプロパティ | |
| ジャンボフレームサイズ | 9.6 KB |
| MACテーブルサイズ | 8 K |
| パケットバッファサイズ | 4 Mbits |
| プロセスタイプ | ストア&フォワード |
| 電源 | |
| 電源コネクタ | 1 リムーバブル 6 端子ターミナルブロック |
| 入力電圧 | 12/24/48 VDC、冗長デュアル入力 |
| 動作電圧 | 9.6 ~ 60 VDC |
| 入力電流 | EDS-G308:0.29 A @ 24 VDC EDS-G308-2SFP:0.31 A @ 24 VDC |
| 外形 | |
| ハウジング | メタル |
| IP定格 | IP30 |
| 寸法 | 53× 135 × 105 mm |
| 重量 | 880 g |
| 設置・取付 | DINレールマウンティング、ウォールマウンティング(オプション) |
| 環境 | |
| 動作温度 | 標準モデル : -10 ~ 60℃ ワイド温度モデル : -40 ~ 75℃ |
| 保管温度 | -40 ~ 85℃ |
| 相対湿度 | 5 ~ 95% (結露なきこと) |
| 規格および認証 | |
| 落下 | IEC60068-2-32 |
| EMC | EN 55032/24 |
| EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A |
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 MHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 3 V IEC 61000-4-8 PFMF |
| ハザードロケーション | ATEX, Class I Division 2 |
| マリタイム | ABS, DNV-GL, LR, NK |
| 安全 | EN 60950-1, UL 508, EN 60950-1 (LVD) |
| 衝撃 | IEC60068-2-27 |
| 振動 | IEC 60068-2-6 |
| MTBF | |
| 時間 | 2,424,649 時間 |
| 規格 | Telcordia (Bellcore), GB |
| 保証 | |
| 保証期間 | 5 年 |
8つのギガビットイーサネットポートと2つの光ファイバポートを備えており、高帯域幅を必要とするアプリケーションに最適です。CC-Link IE Field 対応CC-Link IE TSN ClassA対応