17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

55/65V電子黒板

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

55/65V電子黒板

販売終了

型番

TD-E555TS

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

オフィスや工場、学校などの会議における生産性向上に貢献することが可能なマルチ機能を標準搭載、表示もワイヤレス接続でかんたん!

特長

多機能で豊富な活用シーンと低価格

本商品は電子ホワイトボードだけではなく多くの機能を搭載し、ビジネスや教育現場、医療現場や介護施設など、活用シーンがとても豊富です。 会議や授業、説明会などでの理解度や使い勝手の向上に貢献し、書き込んだデータも保存可能な為管理がしやすく、更に従来品に比べて低コスト化を実現しております。

メーカー商品ページ
https://b2b.regza.com/products/display/regzacanvas/

ダウンロード ((業務用ディスプレイ→) 取付ガイド / 外形寸法図 / 商品写真)
https://b2b.regza.com/download/








 

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
55
モニタタイプ
ワイド
最大対応解像度
3840×2160(4K UHD)
入力インターフェイス
VGA(HD-15pin)
タッチパネル
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト