17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

感震ブレーカー BQX702

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

感震ブレーカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BQX702

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

感震ブレーカー。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

縦(mm)
88
横(mm)
15.8
深さ(mm)
43
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
1W以下(通常時)・2W以下(ブザー鳴動時)
適応相線式
単相3線式(1Φ3W)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト