17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 定格感度電流(mA)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

分電盤用遮断器(単3中性線欠相保護付漏電遮断器)NV100-NKC

  • アンペアフレーム AF
    100AF~199AF
  • 極数
    3
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
  • 定格使用電圧 (V)
    AC100/200
  • 取付方法
    ネジ止め
  • 接続方式
    表面型
  • 代表規格
    PSE
  • 寸法 高さ (mm)
    97.5
  • 寸法 幅 (mm)
    75
  • 寸法 奥行き (mm)
    76
  • アンペアフレーム詳細 AF
    100AF
  • 仕様
    単3中性線欠相保護付漏電遮断器
  • 定格遮断容量 AC100/200Vの時 (kA)
    5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が6型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    定格感度電流

    (mA)

    定格電流

    (A)

    RoHS?最小発注数量
    30
    60
    -
    1個
    100
    60
    -
    1個
    30
    75
    -
    1個
    100
    75
    -
    1個
    30
    100
    -
    1個
    100
    100
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,329
    ( 31,162 )
    5日目
    24,850
    ( 27,335 )
    5日目
    28,329
    ( 31,162 )
    5日目
    24,850
    ( 27,335 )
    5日目
    28,329
    ( 31,162 )
    5日目
    24,850
    ( 27,335 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・単3中性線欠相保護付の漏電遮断器です
    ・中性線欠相により発生する過電圧による機器の破損を防止

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    分電盤用遮断器(単3中性線欠相保護付漏電遮断器)NV100-NKCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    分電盤用遮断器(単3中性線欠相保護付漏電遮断器)NV100-NKC
    漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形
    漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV250-NCV
    GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ(経済形)
    漏電ブレーカ ZL-TLA 単3専用(単3中性線欠相保護付)
    漏電ブレーカ 単3専用(単3中性線欠相保護付) ZL-TL
    メーカー三菱電機三菱電機三菱電機日東工業河村電器産業河村電器産業
    通常価格24,850-22,320 -52,000 -13,368 -8,810 -9,410 -
    通常出荷日5日目9日目5日目3日目3日目3日目
    アンペアフレーム AF100AF~199AF-200AF~399AF-60AF100AF~199AF
    極数333333
    定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件---
    定格使用電圧(V)AC100/200100/200AC100/200AC100/200(単3)AC100/200AC100/200
    取付方法ネジ止め-ネジ止めネジ止めネジ止めネジ止め

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト