17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

モーションコントローラ Q17nDSCPU用 RIOケーブル

通常単価(税別)
5,6006,240
税込単価
6,1606,864
通常出荷日:5日目

三菱電機 PLC対応ケーブル モーションコントローラ Q17nDSCPU用 RIOケーブル。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

最小発注数量
0.1
1個
0.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,600
( 6,160 )
5日目
6,240
( 6,864 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱電機 PLC対応ケーブル モーションコントローラ Q17nDSCPU用 RIOケーブル。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーションコントローラ Q17nDSCPU用 RIOケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーションコントローラ Q17nDSCPU用 RIOケーブル
MELSEC-Qシリーズ 増設ケーブル
三菱シーケンサ MELSEC-Qシリーズ用RS-232C⇔USBコンバータケーブル
MELSEC-Qシリーズ RS-232コネクタ変換ケーブル
プログラマブルコントローラ CPM1A プログラミング接続ケーブル
CC-Link Ver1.10固定部用ケーブル
メーカー三菱電機三菱電機ダイヤトレンド三菱電機オムロン三菱電機システムサービス
通常価格5,600-5,489 -16,70010,8007,442850 -
通常出荷日5日目在庫品1日目2日目5日目在庫品1日目5日目
対応機器メーカー三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応オムロン製対応汎用
対応機器シリーズ三菱電機 MELSEC Qシリーズ三菱電機 MELSEC Qシリーズ三菱電機 MELSEC Qシリーズ三菱電機 MELSEC Qシリーズオムロン C200Hシリーズ汎用ケーブル(CC-Link専用)
種類RIOケーブル--シリアル通信--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト