エレクトロニクス部品技術窓口
産業用ワイヤレスモバイルアプリケーションに最適なクライアントソリューションです。
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| WLANインターフェース | |||||||||||||||
| 規格 | 802.11a/b/g/n 802.11i ワイヤレスセキュリティ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変調タイプ | DSSS MIMO-OFDM OFDM | ||||||||||||||
| USモデルの周波数帯域(20 MHz動作チャネル) | 2.412 to 2.462 GHz (11 channels) 5.180 to 5.240 GHz (4 channels) 5.260 to 5.320 GHz (4 channels)2 5.500 to 5.700 GHz (11 channels)2 5.745 to 5.825 GHz (5 channels) | ||||||||||||||
| EUモデルの周波数帯域(20 MHz動作チャネル) | 2.412 to 2.472 GHz (13 channels) 5.180 to 5.240 GHz (4 channels) 5.260 to 5.320 GHz (4 channels)2 5.500 to 5.700 GHz (11 channels)2 | ||||||||||||||
| JPモデルの周波数帯域(20 MHz動作チャネル) | 2.412 to 2.484 GHz (14 channels) 5.180 to 5.240 GHz (4 channels) 5.260 to 5.320 GHz (4 channels)2 5.500 to 5.700 GHz (11 channels)2 | ||||||||||||||
| セキュリティ | WEP 暗号化 (64-bit and 128-bit) WPA/WPA2-エンタープライズ (IEEE 802.1X/RADIUS,TKIP, AES) WPA/WPA2-パーソナル | ||||||||||||||
| 通信レート | 802.11b: 1 to 11 Mbps 802.11a/g: 6 to 54 Mbps 802.11n: 6.5 to 300 Mbps | ||||||||||||||
| 802.11aの送信電力 | 23±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps 21±1.5 dBm @ 36 Mbps 20±1.5 dBm @ 48 Mbps 18±1.5 dBm @ 54 Mbps | ||||||||||||||
| 802.11n (5 GHz) の送信電力 | 23±1.5 dBm @ MCS0/8 20 MHz 18±1.5 dBm @ MCS7/15 20 MHz 23±1.5 dBm @ MCS0/8 40 MHz 18±1.5 dBm @ MCS7/15 40 MHz | ||||||||||||||
| 802.11bの送信電力 | 26±1.5 dBm @ 1 Mbps 26±1.5 dBm @ 2 Mbps 26±1.5 dBm @ 5.5 Mbps 25±1.5 dBm @ 11 Mbps | ||||||||||||||
| 802.11gの送信電力 | 23±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps 22±1.5 dBm @ 36 Mbps 20±1.5 dBm @ 48 Mbps 19±1.5 dBm @ 54 Mbps | ||||||||||||||
| 802.11n (2.4 GHz) の送信電力 | 23±1.5 dBm @ MCS0/8 20 MHz 17±1.5 dBm @ MCS7/15 20 MHz 23±1.5 dBm @ MCS0/8 40 MHz 17±1.5 dBm @ MCS7/15 40 MHz | ||||||||||||||
| 無線出力 |
| ||||||||||||||
| 802.11aの受信感度(5.680 GHzで測定) | Typ. -90 @ 6 Mbps Typ. -88 @ 9 Mbps Typ. -87 @ 12 Mbps Typ. -85 @ 18 Mbps Typ. -81 @ 24 Mbps Typ. -78 @ 36 Mbps Typ. -74 @ 48 Mbps Typ. -73 @ 54 Mbps 注:チャネル153および161の受信感度性能には制限があります。重要なアプリケーションではこれらのチャネルを使用しないでください。 | ||||||||||||||
| 802.11n (5 GHz) の受信感度(5.680 GHzで測定) | Typ. -69 dBm @ MCS7 20 MHz Typ. -70 dBm @ MCS15 20 MHz Typ. -64 dBm @ MCS7 40 MHz Typ. -66 dBm @ MCS15 40 MHz 注:チャネル153および161の受信感度性能には制限があります。重要なアプリケーションではこれらのチャネルを使用しないでください。 | ||||||||||||||
| 802.11bの受信感度(2.437 GHzで測定) | Typ. -89 dBm @ 1 Mbps Typ. -89 dBm @ 2 Mbps Typ. -89 dBm @ 5.5 Mbps Typ. -88 dBm @ 11 Mbps | ||||||||||||||
| 802.11gの受信感度(2.437 GHzで測定) | Typ. -88 dBm @ 6 Mbps Typ. -88 dBm @ 9 Mbps Typ. -88 dBm @ 12 Mbps Typ. -87 dBm @ 18 Mbps Typ. -84 dBm @ 24 Mbps Typ. -81 dBm @ 36 Mbps Typ. -77 dBm @ 48 Mbps Typ. -75 dBm @ 54 Mbps | ||||||||||||||
| 802.11n(2.4 GHz)の受信感度(2.437 GHzで測定) | Typ. -70 dBm @ MCS7 20 MHz Typ. -70 dBm @ MCS15 20 MHz Typ. -64 dBm @ MCS7 40 MHz Typ. -65 dBm @ MCS15 40 MHz | ||||||||||||||
| WLAN 動作モード | Client, Client-Router, Slave, Sniffer | ||||||||||||||
| アンテナ | 2 dBi, 無指向性(外付けアンテナ) | ||||||||||||||
| アンテナコネクタ | 2 RP-SMA female | ||||||||||||||
| イーサネットインターフェース | |||||||||||||||
| 10/100BaseT(X)ポート (RJ45 コネクタ) | 2 | ||||||||||||||
| 規格 | IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) IEEE 802.1Q for VLAN Tagging | ||||||||||||||
| ソフトウェア | |||||||||||||||
| 管理 | DHCPサーバ/クライアント, HTTP, IPv4, LLDP, SMTP, SNMPv1/v2c/v3, Syslog, TCP/IP, Telnet, UDP, Proxy ARP, VLAN, Wireless Search Utility, MXview, MXconfig | ||||||||||||||
| ルーティング | Port forwarding, Static Route, NAT | ||||||||||||||
| セキュリティ | HTTPS/SSL, RADIUS, SSH | ||||||||||||||
| 時刻同期 | NTPクライアント, SNTPクライアント | ||||||||||||||
| ファイアウォール | |||||||||||||||
| フィルタ | ICMP, MACアドレス, IPプロトコル, ポートベース | ||||||||||||||
| シリアルインターフェース | |||||||||||||||
| コネクタ | DB9 オス | ||||||||||||||
| シリアル規格 | RS-232, RS-422/485, RS-232/422/485 | ||||||||||||||
| 動作モード | Disabled, Real COM, RFC2217, TCPクライアント, TCPサーバ, UDP | ||||||||||||||
| データビット | 5, 6, 7, 8 | ||||||||||||||
| 停止ビット | 1, 1.5, 2 | ||||||||||||||
| パリティ | , Even, Odd, Space, Mark | ||||||||||||||
| フロー制御 | , RTS/CTS, XON/XOF | ||||||||||||||
| ボーレート | 75 bps to 921.6 kbps | ||||||||||||||
| シリアルデータログ | 256 KB | ||||||||||||||
| シリアル信号 | |||||||||||||||
| RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, DCD, GND, DTR, DSR | ||||||||||||||
| RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND | ||||||||||||||
| RS-485-2w | Data+, Data-, GND | ||||||||||||||
| RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND | ||||||||||||||
| LED インターフェース | |||||||||||||||
| LED インジケーター | SYS, LAN1, LAN2, WLAN, Serial | ||||||||||||||
| 出入力インターフェース | |||||||||||||||
| ボタン | リセットボタン | ||||||||||||||
| 外形 | |||||||||||||||
| ハウジング | メタル | ||||||||||||||
| IP レーティング | IP30 | ||||||||||||||
| 寸法 | 77.1 x 115.5 x 26 mm | ||||||||||||||
| 重量 | 470 g | ||||||||||||||
| 設置・取付 | DINレールマウンティング、ウォールマウンティング(オプションキット) | ||||||||||||||
| 電力パラメータ | |||||||||||||||
| 入力電圧 | 9 to 30 VDC | ||||||||||||||
| 電源コネクタ | 1 リムーバブル 3 端子 ターミナルブロック | ||||||||||||||
| 消費電力 | 11.7W (最大) | ||||||||||||||
| 逆極性保護 | あり | ||||||||||||||
| 環境制限 | |||||||||||||||
| 動作温度 | 標準モデル:0 ~ 60°C ワイド温度モデル:-40 ~ 75°C | ||||||||||||||
| 保管温度 (外装含む) | -40 ~ 85°C | ||||||||||||||
| 相対湿度 | 5 ~ 95% | ||||||||||||||
| 規格および認証 | |||||||||||||||
| EMC | EN 61000-6-2/-6-4, EN 55032/24 | ||||||||||||||
| EMI | CISPR 22, FCC Part 15B Class A | ||||||||||||||
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 8 kV; Air: 15 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF | ||||||||||||||
| 無線 | EN 300 328, EN 301 489-1/17, EN 301 893(EU), FCC ID SLE-1137C(米国), ANATEL(ブラジル), MIC(日本), NCC(台湾), SRRC(中国), WPC(インド), KC(韓国), RCM(オーストラリア) | ||||||||||||||
| 安全規格 | EN 60950-1, UL 60950-1 | ||||||||||||||
| 振動 | IEC 60068-2-6 | ||||||||||||||
| MTBF | |||||||||||||||
| 時間 | 1,125,942 時間 | ||||||||||||||
| 規格 | Telcordia SR332 | ||||||||||||||
| 保証 | |||||||||||||||
| 保証期間 | 5年間 | ||||||||||||||
| 詳細 | www.moxa.com/warranty 参照 | ||||||||||||||
2. DFS(動的周波数選択)チャンネルのサポート:APモードでは、レーダー信号が検出されると、デバイスは自動的に別のチャンネルに切り替わります。 しかし、規制によると、チャンネルを切り替えた後、サービスを開始する前に60秒の利用可能性チェック期間が必要です。
マニュアル(日本語)、データーシートは「CADダウンロードより」ご利用ください。
産業用ワイヤレスモバイルアプリケーションに最適なクライアントソリューションです。

ローミングの切り替え速度(ハンドオーバ時間)が150ms以内のTurbo Roamingに対応
●IEEE 802.11a/b/g/n準拠クライアント
●1つのシリアルポートと2つのイーサネットLANポートを備えた包括的インタフェース
●ミリ秒レベルのクライアントベースTurbo Roaming
●AeroMagによりセットアップが容易で導入が容易
●2×2 MIMOの長期保証技術
●ネットワークアドレストランスレーション(NAT)による簡単なネットワークセットアップ
●統合型ロバストアンテナと絶縁電源
●振動防止設計
●産業アプリケーション用のコンパクトサイズ
産業用802.11a/b/g/n無線クライアント

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~

ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ
4.5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
4.4通常価格(税別):6,700円~

ミスミ
CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり
0通常価格(税別):19,500円~

ミスミ
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
1通常価格(税別):10,900円~

ダイヤトレンド
産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズ
0通常価格(税別):11,750円~
フエニックス・コンタクト
薄型イーサネットスイッチ FL SWITCH 1000シリーズ
0通常価格(税別):9,690円~

MOXA
2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ
4通常価格(税別):24,000円~