エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| WLANインターフェース | |||||||||||||||
| 規格 | 802.11a/b/g/n ワイヤレスLAN 802.11i ワイヤレスセキュリティ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変調タイプ | DSSS MIMO−OFDM OFDM | ||||||||||||||
| USモデルの周波数帯域(20 MHz動作チャネル) | 2.412 to 2.462 GHz (11 channels) 5.180 to 5.240 GHz (4 channels) 5.260 to 5.320 GHz (4 channels)2 5.500 to 5.700 GHz (11 channels)2 5.745 to 5.825 GHz (5 channels) | ||||||||||||||
| EUモデルの周波数帯域(20 MHz動作チャネル) | 2.412 to 2.472 GHz (13 channels) 5.180 to 5.240 GHz (4 channels) 5.260 to 5.320 GHz (4 channels)3 5.500 to 5.700 GHz (11 channels)3 | ||||||||||||||
| JPモデルの周波数帯域(20 MHz動作チャネル) | 2.412 to 2.484 GHz (14 channels) 5.180 to 5.240 GHz (4 channels) 5.260 to 5.320 GHz (4 channels)3 5.500 to 5.700 GHz (11 channels)3 | ||||||||||||||
| セキュリティ | WEP 暗号化 (64−bit and 128−bit) WPA/WPA2−エンタープライズ (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP, AES) WPA/WPA2−パーソナル | ||||||||||||||
| 通信レート | 802.11b: 1 to 11 Mbps 802.11a/g: 6 to 54 Mbps 802.11n: 6.5 to 300 Mbps | ||||||||||||||
| 802.11aの送信電力 | 23±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps 21±1.5 dBm @ 36 Mbps 20±1.5 dBm @ 48 Mbps 18±1.5 dBm @ 54 Mbps | ||||||||||||||
| 802.11bの送信電力 | 26±1.5 dBm @ 1 Mbps 26±1.5 dBm @ 2 Mbps 26±1.5 dBm @ 5.5 Mbps 25±1.5 dBm @ 11 Mbps | ||||||||||||||
| 802.11gの送信電力 | 23±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps 21±1.5 dBm @ 36 Mbps 19±1.5 dBm @ 48 Mbps 18±1.5 dBm @ 54 Mbps | ||||||||||||||
| 802.11n(2.4 GHz)の送信電力 | 23±1.5 dBm @ MCS0/8 20 MHz 18±1.5 dBm @ MCS7/15 20 MHz 23±1.5 dBm @ MCS0/8 40 MHz 17±1.5 dBm @ MCS7/15 40 MHz | ||||||||||||||
| 802.11n(5GHz)の送信電力 | 23±1.5 dBm @ MCS0/8 20 MHz 18±1.5 dBm @ MCS7/15 20 MHz 23±1.5 dBm @ MCS0/8 40 MHz 17±1.5 dBm @ MCS7/15 40 MHz | ||||||||||||||
| 無線出力 |
| ||||||||||||||
| 802.11aの受信感度 | -90 dBm @ 6 Mbps -88 dBm @ 9 Mbps -88 dBm @ 12 Mbps -85 dBm @ 18 Mbps -81 dBm @ 24 Mbps -78 dBm @ 36 Mbps -74 dBm @ 48 Mbps -72 dBm @ 54 Mbps | ||||||||||||||
| 802.11bの受信感度 | -93 dBm @ 1 Mbps -93 dBm @ 2 Mbps -93 dBm @ 5.5 Mbps -88 dBm @ 11 Mbps | ||||||||||||||
| 802.11gの受信感度 | -88 dBm @ 6 Mbps -86 dBm @ 9 Mbps -85 dBm @ 12 Mbps -85 dBm @ 18 Mbps -85 dBm @ 24 Mbps -82 dBm @ 36 Mbps -78 dBm @ 48 Mbps -74 dBm @ 54 Mbps | ||||||||||||||
| 802.11n(2.4 GHz)の受信感度 | -70 dBm @ MCS7 20 MHz -69 dBm @ MCS15 20 MHz -67 dBm @ MCS7 40 MHz -67 dBm @ MCS15 40 MHz | ||||||||||||||
| 802.11n(5GHz)の受信感度 | -69 dBm @ MCS7 20 MHz -71 dBm @ MCS15 20 MHz -63 dBm @ MCS7 40 MHz -68 dBm @ MCS15 40 MHz | ||||||||||||||
| WLAN 動作モード | Access point, Client, Sniffer | ||||||||||||||
| アンテナ | 2 dBi, 無指向性(付属アンテナ) | ||||||||||||||
| アンテナコネクタ | 2 RP-SMA female | ||||||||||||||
| イーサネットインターフェース | |||||||||||||||
| 10/100/1000BaseT(X) ポート (RJ45 コネクタ) | 1 | ||||||||||||||
| 規格 | IEEE 802.1X for authentication IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) IEEE 802.3u for 100BaseT(X) | ||||||||||||||
| ソフトウェア | |||||||||||||||
| 管理 | DHCPサーバ/クライアント, DNS, HTTP, IPv4, LLDP, Proxy ARP, SMTP, SNMPv1/v2c/v3,Syslog, TCP/IP, Telnet, UDP, Wireless Search Utility, VLAN, MXview, MXconfig | ||||||||||||||
| 冗長プロトコル | RSTP, STP | ||||||||||||||
| セキュリティ | HTTPS/SSL, RADIUS, SSH | ||||||||||||||
| 時刻同期 | SNTPクライアント | ||||||||||||||
| ファイアウォール | |||||||||||||||
| フィルタ | ICMP, MACアドレス, IPプロトコル, ポートベース | ||||||||||||||
| シリアルインターフェース | |||||||||||||||
| コンソールポート | RS−232, 8−pin RJ45 | ||||||||||||||
| LED インターフェース | |||||||||||||||
| LED インジケータ | PWR, FAULT, STATE, SIGNAL, WLAN, LAN | ||||||||||||||
| 入出力インターフェース | |||||||||||||||
| ボタン | リセットボタン | ||||||||||||||
| 外形 | |||||||||||||||
| ハウジング | メタル | ||||||||||||||
| IP定格 | IP30 | ||||||||||||||
| 寸法 | 58 x 115 x 70 mm | ||||||||||||||
| 重量 | 307 g | ||||||||||||||
| 設置・取付 | DINレールマウンティング、ウォールマウンティング(オプションキット) | ||||||||||||||
| 電力パラメータ | |||||||||||||||
| 入力電流 | 0.56 A @ 12 VDC, 0.14 A @ 48 VDC | ||||||||||||||
| 入力電圧 | 12 to 48 VDC | ||||||||||||||
| 電源コネクタ | 1 リムーバブル 4 端子 ターミナルブロック | ||||||||||||||
| 消費電力 | 6.96 W (最大) | ||||||||||||||
| 逆極性保護 | あり | ||||||||||||||
| 環境制限 | |||||||||||||||
| 動作温度 | 標準モデル: 0 ~ 60°C ワイド温度領域モデル: -40 ~ 75°C | ||||||||||||||
| 保管温度 (外装含む) | −40 ~ 85℃ | ||||||||||||||
| 相対湿度 | 5 ~ 95% (結露なきこと) | ||||||||||||||
| 規格および認証 | |||||||||||||||
| EMC | EN 55032/24 | ||||||||||||||
| EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class B | ||||||||||||||
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 3 V IEC 61000-4-8 PFMF | ||||||||||||||
| 無線 | ANATEL(ブラジル), EN 300 328, EN 301 489−1/17, EN 301 893(EU),FCC ID SLE−WAPN008(米国), MIC(日本),RCM(オーストラリア),NCC(台湾), SRRC(中国), WPC(インド),KC(韓国) | ||||||||||||||
| 安全 | EN 60950-1, UL 60950-1 | ||||||||||||||
| 振動 | IEC 60068-2-6 | ||||||||||||||
| MTBF | |||||||||||||||
| 時間 | 749,476 時間 | ||||||||||||||
| 規格 | Telcordia SR332 | ||||||||||||||
| 保証 | |||||||||||||||
| 保証期間 | 5年間 | ||||||||||||||
| 詳細 | www.moxa.com/warranty 参照 | ||||||||||||||
| パッケージ内容 | |||||||||||||||
| 本体 | 1 x AWK−1131A(KS) シリーズ本体 | ||||||||||||||
| 付属品 | 2 x RJ45ポート保護キャップ 1 x DINレールキット | ||||||||||||||
| 付属アンテナ | 2 x 2.4/5 GHz アンテナ | ||||||||||||||
| 付属書類 | 1 x クイック設定ガイド, 1 x 保証書 | ||||||||||||||
AWK−1131A(KS) は、ネットデータレート最大300 MbpsのIEEE 802.11nをサポートし、高まるより高速なデータ通信のニーズに応えることができる産業用ワイヤレスAP/クライアントです。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サン電子
IoT/M2Mルーター Rooster DRXシリーズ
0通常価格(税別):50,667円~

バッファロー
無線LAN エアステーションプロ
0通常価格(税別):43,292円~

コンテック(PC関連)
ACアダプタ(5VDC 3A)
0通常価格(税別):7,500円

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~

ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ
4.5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
4.4通常価格(税別):6,700円~

ミスミ
CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり
0通常価格(税別):19,500円~

ミスミ
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
1通常価格(税別):10,900円~