エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| WLANインターフェース | |||||||||||||||
| 規格 | 802.11a/b/g/n 802.11i ワイヤレスセキュリティ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変調タイプ | DSSS MIMO-OFDM OFDM | ||||||||||||||
| USモデルの周波数帯域(20 MHz動作チャネル) | 2.412 to 2.462 GHz (11 channels) 5.180 to 5.240 GHz (4 channels) 5.260 to 5.320 GHz (4 channels)2 5.500 to 5.700 GHz (11 channels)2 5.745 to 5.825 GHz (5 channels) | ||||||||||||||
| EUモデルの周波数帯域(20 MHz動作チャネル) | 2.412 to 2.472 GHz (13 channels) 5.180 to 5.240 GHz (4 channels) 5.260 to 5.320 GHz (4 channels)2 5.500 to 5.700 GHz (11 channels)2 | ||||||||||||||
| JPモデルの周波数帯域(20 MHz動作チャネル) | 2.412 to 2.484 GHz (14 channels) 5.180 to 5.240 GHz (4 channels) 5.260 to 5.320 GHz (4 channels)2 5.500 to 5.700 GHz (11 channels)2 | ||||||||||||||
| セキュリティ | WEP 暗号化 (64-bit and 128-bit) WPA/WPA2-エンタープライズ (IEEE 802.1X/RADIUS,TKIP, AES) WPA/WPA2-パーソナル | ||||||||||||||
| 通信レート | 802.11b: 1 to 11 Mbps 802.11a/g: 6 to 54 Mbps 802.11n: 6.5 to 300 Mbps | ||||||||||||||
| 802.11aの送信電力 | 23±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps 21±1.5 dBm @ 36 Mbps 20±1.5 dBm @ 48 Mbps 18±1.5 dBm @ 54 Mbps | ||||||||||||||
| 802.11bの送信電力 | 26±1.5 dBm @ 1 Mbps 26±1.5 dBm @ 2 Mbps 26±1.5 dBm @ 5.5 Mbps 25±1.5 dBm @ 11 Mbps | ||||||||||||||
| 802.11gの送信電力 | 23±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps 21±1.5 dBm @ 36 Mbps 19±1.5 dBm @ 48 Mbps 18±1.5 dBm @ 54 Mbps | ||||||||||||||
| 802.11n(2.4 GHz)の送信電力 | 23±1.5 dBm @ MCS0/8 20 MHz 18±1.5 dBm @ MCS7/15 20 MHz 23±1.5 dBm @ MCS0/8 40 MHz 17±1.5 dBm @ MCS7/15 40 MHz | ||||||||||||||
| 802.11n(5GHz)の送信電力 | 23±1.5 dBm @ MCS0/8 20 MHz 18±1.5 dBm @ MCS7/15 20 MHz 23±1.5 dBm @ MCS0/8 40 MHz 17±1.5 dBm @ MCS7/15 40 MHz | ||||||||||||||
| 無線出力 |
| ||||||||||||||
| 802.11aの受信感度 | -90 dBm @ 6 Mbps -88 dBm @ 9 Mbps -88 dBm @ 12 Mbps -85 dBm @ 18 Mbps -81 dBm @ 24 Mbps -78 dBm @ 36 Mbps -74 dBm @ 48 Mbps -72 dBm @ 54 Mbps | ||||||||||||||
| 802.11bの受信感度 | -93 dBm @ 1 Mbps -93 dBm @ 2 Mbps -93 dBm @ 5.5 Mbps -88 dBm @ 11 Mbps | ||||||||||||||
| 802.11gの受信感度 | -88 dBm @ 6 Mbps -86 dBm @ 9 Mbps -85 dBm @ 12 Mbps -85 dBm @ 18 Mbps -85 dBm @ 24 Mbps -82 dBm @ 36 Mbps -78 dBm @ 48 Mbps -74 dBm @ 54 Mbps | ||||||||||||||
| 802.11n(2.4 GHz)の受信感度 | -70 dBm @ MCS7 20 MHz -69 dBm @ MCS15 20 MHz -67 dBm @ MCS7 40 MHz -67 dBm @ MCS15 40 MHz | ||||||||||||||
| 802.11n(5GHz)の受信感度 | -69 dBm @ MCS7 20 MHz -71 dBm @ MCS15 20 MHz -63 dBm @ MCS7 40 MHz -68 dBm @ MCS15 40 MHz | ||||||||||||||
| WLAN 動作モード | Access point, Client, Client-Router, Master, Slave, Sniffer | ||||||||||||||
| アンテナ | 2 dBi, 無指向性(付属アンテナ) | ||||||||||||||
| アンテナコネクタ | 2 RP-SMA female | ||||||||||||||
| イーサネットインターフェース | |||||||||||||||
| PoE ポート (10/100/1000BaseT(X), RJ45 コネクタ) | 1 | ||||||||||||||
| 規格 | IEEE 802.1D-2004 for Spanning Tree Protocol IEEE 802.1Q for VLAN Tagging IEEE 802.1w for Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1X for authentication IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) IEEE 802.3af for PoE IEEE 802.3u for 100BaseT(X) | ||||||||||||||
| ソフトウェア | |||||||||||||||
| 管理 | DHCPサーバ/クライアント, DNS, HTTP, IPv4, LLDP, Proxy ARP, SMTP, SNMPv1/v2c/v3,Syslog, TCP/IP, Telnet, UDP, Wireless Search Utility, VLAN, MXview, MXconfig | ||||||||||||||
| 冗長プロトコル | RSTP, STP | ||||||||||||||
| セキュリティ | HTTPS/SSL, RADIUS, SSH | ||||||||||||||
| 時刻同期 | SNTPクライアント | ||||||||||||||
| ユニキャストルーティング | Static Route | ||||||||||||||
| ファイアウォール | |||||||||||||||
| フィルタ | ICMP, MACアドレス, IPプロトコル, ポートベース | ||||||||||||||
| シリアルインターフェース | |||||||||||||||
| コンソールポート | RS-232, 8-pin RJ45 | ||||||||||||||
| LED インターフェース | |||||||||||||||
| LED インジケーター | PWR1, PWR2, PoE, FAULT, STATE, SIGNAL, WLAN, LAN | ||||||||||||||
| デジタル入力 | 2 最大入力電流: 8 mA +13 to +30 V for state 1 +3 to -30 V for state 0 | ||||||||||||||
| 警報接点 | リレー出力、通電容量:1 A @ 24 VDC | ||||||||||||||
| ボタン | リセットボタン | ||||||||||||||
| 外形 | |||||||||||||||
| ハウジング | メタル | ||||||||||||||
| IP定格 | IP30 | ||||||||||||||
| 寸法 | 52.7 x 135 x 105 mm | ||||||||||||||
| 重量 | 860 g | ||||||||||||||
| 設置・取付 | DINレールマウンティング、ウォールマウンティング(オプションキット) | ||||||||||||||
| 電力パラメータ | |||||||||||||||
| 入力電流 | 0.6 A @ 12 VDC, 0.15 A @ 48 VDC | ||||||||||||||
| 入力電圧 | 12 to 48 VDC, 冗長デュアル入力, 48 VDC Power-over-Ethernet | ||||||||||||||
| 電源コネクタ | 1 リムーバブル 10端子 ターミナルブロック | ||||||||||||||
| 消費電力 | 7.2W (最大) | ||||||||||||||
| 逆極性保護 | 有 | ||||||||||||||
| 環境制限 | |||||||||||||||
| 動作温度 | 標準モデル: -25 ~ 60°C ワイド温度領域モデル: -40 ~ 75°C | ||||||||||||||
| 保管温度 (外装含む) | -40 ~ 85°C | ||||||||||||||
| 湿度 | 5 ~ 95% (結露なきこと) | ||||||||||||||
| 規格・認証 | |||||||||||||||
| EMC | EN 61000-6-2/-6-4 | ||||||||||||||
| EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class B | ||||||||||||||
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 8 kV; Air: 15 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 3 V IEC 61000-4-8 PFMF | ||||||||||||||
| ハザードロケーション | ATEX, Class I Division 2, IECEx | ||||||||||||||
| 無線 | ANATEL(ブラジル), EN 300 328, EN 301 489-1/17, EN 301 893(EU),FCC ID SLE-WAPN008(米国), MIC(日本),RCM(オーストラリア),NCC(台湾), SRRC(中国),WPC(インド),KC(韓国) | ||||||||||||||
| 安全規格 | EN 60950-1, UL 60950-1 | ||||||||||||||
| 振動 | IEC 60068-2-6 | ||||||||||||||
| MTBF | |||||||||||||||
| 時間 | 570,854 時間 | ||||||||||||||
| 規格 | Telcordia SR332 | ||||||||||||||
| 保証 | |||||||||||||||
| 保証期間 | 5年間 | ||||||||||||||
| 詳細 | www.moxa.com/warranty 参照 | ||||||||||||||
| パッケージ内容 | |||||||||||||||
| 本体 | 1 x AWK-3131A(KS) シリーズ本体 | ||||||||||||||
| 付属品 | 2 x RJ45ポート保護キャップ 1 x DINレールキット 1 x ケーブルホルダー(1 x 留ネジ ) | ||||||||||||||
| 付属アンテナ | 2 x 2.4/5 GHz アンテナ | ||||||||||||||
| 付属書類 | 1 x クイック設定ガイド 1 x 保証書 | ||||||||||||||
ネットデータレート最大300 MbpsのIEEE 802.11nをサポートし、高まるより高速なデータ通信のニーズに応えることができる3-in-1産業用ワイヤレスAP/ブリッジ/クライアントです。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バッファロー
無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps
4通常価格(税別):14,274円

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~

ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ
4.5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
4.4通常価格(税別):6,700円~

ミスミ
CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり
0通常価格(税別):19,500円~

ミスミ
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
1通常価格(税別):10,900円~

ダイヤトレンド
産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズ
0通常価格(税別):11,750円~

ミスミ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
5通常価格(税別):12,000円