17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

CAT5e U/UTP 4P 防鼠ケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CAT5e U/UTP 4P 防鼠ケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NSEDT-RP-0.5-4P-GG-300

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTPケーブル
・オフィス、店舗、工場、飲食店で、LANケーブルをネズミの咬害から守る
・4-pair PoE対応

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

カテゴリ
CAT5e
シールド構造
シールドなし・UTP
FAネットワーク規格
規格なし
ケーブル導体
単線
導体構成
信号線のみ
導体サイズ
AWG24(0.20sq)
芯数
4対(4P)
ケーブル外径(mm)
5.0~5.9
[緑・若草・うす緑] 若草
全長(m)
300
PoE(給電)
対応
シース(外被)材質
PVC

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト