エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

カムスイッチカバー SWC-74K

型番:

SWC-74K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SWC-74Kの仕様・寸法情報

種類
スイッチカバー・キャップ・保護カバー
幅×高さ×奥行き(mm)
88.6×64×74
材質
カバー:ポリカーボネート/マグネットキャッチ:PP樹脂+等方性フェライト磁石
透明
種類
カムスイッチカバー
仕様
マグネット付

商品情報

この商品の特長

カムスイッチカバー SWC-74Kの外観

カムスイッチカバー SWC-74K 外観
 

カムスイッチカバー SWC-74Kの使用例

カムスイッチカバー SWC-74K 使用例

カムスイッチカバー SWC-74Kの寸法図

カムスイッチカバー SWC-74K 外形図1
カムスイッチカバー SWC-74K 外形図2

型番リスト

表示件数
型番
SWC-74K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,290
( 4,719 )
3日目

詳細情報

基本情報

カムスイッチの誤操作防止用カバー。
【特長】
・樹脂カバーにマグネットキャッチが付いており、 取付け・取外しが簡単です
・従来品よりコンパクトになっており、55mm角程度のエスカッションに合うサイズとなってい ます
・ 中央にプッシュインスペーサーを取り付けるこ とができ、ハンドル引き操作後の押し込み忘れ防止に役立ちます
【材質】
・カバー:ポリカーボネート[UL94 HB:本体カバー部のみ]
・マグネットキャッチ:PP樹脂+等方性フェライト磁石

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムスイッチカバー SWC-74Kの型番SWC-74Kのページです。 型番SWC-74Kに関する仕様情報を記載しております。
カムスイッチカバー SWC-74Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムスイッチカバー SWC-74K
押ボタンカバー(コンパクトタイプ)
カムスイッチカバー SWC-90
カムスイッチカバー SWC-60
開閉式 押ボタンカバー(φ22/30取付穴用)
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K カバー
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機オムロン
通常価格4,2904,2903,2462,889982 -276
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類スイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防塵カバー・キャップ
幅×高さ×奥行き(mm)88.6×64×7458×64×4090×89×8290×60×5058×74×38-
材質カバー:ポリカーボネート/マグネットキャッチ:PP樹脂+等方性フェライト磁石カバー:ポリカーボネート/マグネット:ネオジム磁石(ニッケルめっき)AS樹脂(マグネット付)AS樹脂製(透明)マグネット付ポリプロピレン樹脂-
透明透明----
種類カムスイッチカバー押ボタンカバー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト