エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

押ボタンカバー(コンパクトタイプ)

通常単価(税別)
4,290
税込単価
4,719
通常出荷日:3日目

【特長】・樹脂カバーにマグネットが付いており、取付け・取外しが簡単です・従来型と同様にΦ40mm程度の...

詳細を確認
  • 押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。

型番:

SWCK-66
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SWCK-66の仕様・寸法情報

種類
スイッチカバー・キャップ・保護カバー
幅×高さ×奥行き(mm)
58×64×40
材質
カバー:ポリカーボネート/マグネット:ネオジム磁石(ニッケルめっき)
透明
種類
押ボタンカバー
仕様
マグネット付

商品情報

押しボタンカバーの詳細

寸法図

押ボタンカバー(コンパクトタイプ) 外形図1
押ボタンカバー(コンパクトタイプ) 外形図2

使用例

押ボタンカバー(コンパクトタイプ) 使用例
 

型番リスト

表示件数
型番
SWCK-66
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,290
( 4,719 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂カバーにマグネットが付いており、取付け・取外しが簡単です
・従来型と同様にΦ40mm程度の押ボタンに合うサイズです。マグネット構造を変更し、 約40%サイズダウンしています
・ネオジム磁石の吸着力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました
【用途】
・押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください
【材質】
・カバー:ポリカーボネート
・マグネット:ネオジム磁石 ニッケルメッキ付

ご注意

  • 押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押ボタンカバー(コンパクトタイプ)の型番SWCK-66のページです。 型番SWCK-66に関する仕様情報を記載しております。
押ボタンカバー(コンパクトタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押ボタンカバー(コンパクトタイプ)
カムスイッチカバー SWC-74K
開閉式 押ボタンカバー(φ22/30取付穴用)
カムスイッチカバー SWC-60
カムスイッチカバー SWC-90
押ボタンカバー・取付ベース
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格4,2904,290982 -2,8893,2462,075 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類スイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバー
幅×高さ×奥行き(mm)58×64×4088.6×64×7458×74×3890×60×5090×89×82-
材質カバー:ポリカーボネート/マグネット:ネオジム磁石(ニッケルめっき)カバー:ポリカーボネート/マグネットキャッチ:PP樹脂+等方性フェライト磁石ポリプロピレン樹脂AS樹脂製(透明)マグネット付AS樹脂(マグネット付)-
透明透明----
種類押ボタンカバーカムスイッチカバー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト