エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)TCKHシリーズ【50個入り】

通常単価(税別)
154,913
税込単価
170,404
通常出荷日:3日目

【特長】・蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます・蝶番はトル...

詳細を確認
  • 48角のDIN規格機器取付にご利用ください。

型番:

TCKH-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

TCKH-44の仕様・寸法情報

種類
チャンネル・レール パーツ
材質/表面処理
鋼板(t=1.6mm)/電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
適用機種
48角DIN規格機器
スイッチ取付穴径(mm)
45×45
穴数(個)
1
種類詳細
ABCパーツ

商品情報

この商品の特長

ABCパーツ TCKHシリーズ 外観

ABCパーツ(TCKH)の外観

ABCパーツ TCKHシリーズ 外形図

TCKH-44の寸法図

品番DIN規格厚みt質量
TCKH-4448角1.6mm141g

型番リスト

表示件数
型番
TCKH-44
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154,913
( 170,404 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます
・蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です
・据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます(M4ねじは付属しません)
【材質】
・鋼板製、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上(環境に配慮した電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上品です)

ご注意

  • 48角のDIN規格機器取付にご利用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)TCKHシリーズの型番TCKH-44のページです。 型番TCKH-44に関する仕様情報を記載しております。
ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)TCKHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)TCKHシリーズ
ABCパーツ(TK)
ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)(PBK)
ABCパーツ(クリップナット)
ABCパーツ(四角ナット)
センサー取付金具
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格154,913450 -560 -9,666 -7,315 -1,002
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜5日目
種類チャンネル・レール パーツチャンネル・レール パーツチャンネル・レール パーツチャンネル・レール パーツチャンネル・レール パーツその他
材質/表面処理鋼板(t=1.6mm)/電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上鋼板(t=1.6mm)/電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上鋼板(t=1.6mm)/電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上鋼板製/三価クロメート鋼鉄製/三価クロメートSUS
適用機種48角DIN規格機器ボタン・スイッチ押釦スイッチ---
スイッチ取付穴径(mm)45×45-----
穴数(個)11----

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング