17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

【CC-Link対応】信号変換器インタフェースユニット

通常単価(税別)
6,95010,120
税込単価
7,64511,132
通常出荷日:5日目

デジタル信号変換器(ターミナルユニット用)・アナログ信号変換器用CC-Link対応インターフェースユニ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

仕様

接続ケーブル同梱

接続タイプ

接続延長用ケーブル長

(m)

最小発注数量
信号変換器接続延長用ケーブル
-
-
-
1m
1個
信号変換器接続延長用ケーブル
-
-
-
2m
1個
信号変換器接続延長用ケーブル
-
-
-
3m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,950
( 7,645 )
5日目
8,520
( 9,372 )
5日目
10,120
( 11,132 )
5日目

詳細情報

基本情報

デジタル信号変換器(ターミナルユニット用)・アナログ信号変換器用CC-Link対応インターフェースユニット。
【特長】
・小規模IoTで情報の一元管理:デバイス群などの情報をCC-Link経由で上位階層に収集、可視化
・盤内省工数から装置内省工数:CC-Linkで盤内-装置間をケーブル一本で接続
・簡単配線:装置内も専用ケーブルでワンタッチ接続
・モジュール方式:1点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【CC-Link対応】信号変換器インタフェースユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【CC-Link対応】信号変換器インタフェースユニット
アナログ信号絶縁変換ユニット FA-ATシリーズ
信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器)
アナログ信号変換器(モジュール取付けベースユニット) FA1シリーズ
信号変換器(ディストリビュータ)
信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)
メーカー三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリングミスミ三菱電機エンジニアリングミスミミスミ
通常価格6,950-3,608 -19,57011,960 -17,59024,110
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目

信号変換器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト