17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

RD86-L 背面出力タイプ(15A抜止形コンセント出力)2系統

通常単価(税別)
41,372101,709
税込単価
45,509111,880
通常出荷日:7日目

【特長】・各種コンセント出力、端子台出力に対応可能です・2系統も対応可能です・前面透明保護カバー付(2...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法(H)

(mm)

外形寸法(D)

(mm)

出力コンセント口数

(口)

ブレーカ

分岐

入力端子台

最小発注数量
44
346
2
NX52A 2P 20A×2
なし
3P 20A×2
1個
44
346
4
NX52A 2P 20A×2
なし
3P 20A×2
1個
88
346
8
NX52A 2P 20A×2
なし
3P 20A×2
1個
88
346
4
NX52A 2P 30A×2
4
3P 30A×2
1個
88
346
8
NX52A 2P 30A×2
4
3P 30A×2
1個
88
346
4
なし
4
3P 30A×2
1個
88
346
8
なし
4
3P 30A×2
1個
132
351
8
NE52C 2P 30A×2
8
3P 30A×2
1個
132
351
8
NE62C 2P 60A×2
8
3P 60A×2
1個
132
351
8
なし
8
3P 60A×2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,372
( 45,509 )
7日目
45,970
( 50,567 )
7日目
52,970
( 58,267 )
7日目
59,517
( 65,469 )
7日目
58,473
( 64,320 )
7日目
55,970
( 61,567 )
7日目
53,073
( 58,380 )
7日目
101,709
( 111,880 )
7日目
98,811
( 108,692 )
7日目
87,183
( 95,901 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種コンセント出力、端子台出力に対応可能です
・2系統も対応可能です
・前面透明保護カバー付(2U、3Uサイズ)です(1Uはオプション対応)

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD86-L 背面出力タイプ(15A抜止形コンセント出力)2系統のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD86-L 背面出力タイプ(15A抜止形コンセント出力)2系統
RD961 ダクト付パネル
RD49 温度制御パネル
RD962 スライド式余長収納ユニット
RD864 分電盤ユニット(サーバ・ネットワーク機器搭載ラック用)
RDK-FSNA-A フリーアクセスフロア基台・レベル調整タイプ(FSNA用)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格41,372-9,55041,79020,02087,960 -113,800 -
通常出荷日7日目3日目3日目3日目6日目5日目
種類電源部品パネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品電源部品パネル・台
外形寸法(W)(mm)482.5482.5482.5482.6482.5800
材質PPE+PS
ペールホワイトブラックブラックブラックペールホワイトブラック
規格EIA:19インチEIA:19インチEIA:19インチEIA:19インチEIA:19インチ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト