17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

RD86-L 背面出力タイプ(15A抜止形コンセント出力)1系統

通常単価(税別)
39,600107,811
税込単価
43,560118,592
通常出荷日:7日目

【特長】・各種コンセント出力、端子台出力に対応可能です・1系統も対応可能です・前面透明保護カバー付(2...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法(H)

(mm)

外形寸法(D)

(mm)

出力コンセント口数

(口)

ブレーカ

分岐

入力端子台

最小発注数量
44
346
4
NX52A 2P 20A
なし
3P 20A
1個
44
346
8
NX52A 2P 20A
なし
3P 20A
1個
44
346
2
なし
2
3P 30A
1個
44
346
8
なし
2
3P 30A
1個
88
351
4
NE62C 2P 60A
4
3P 60A
1個
88
351
8
NE62C 2P 60A
4
3P 60A
1個
88
346
14
NX52A 2P 20A
なし
3P 20A
1個
88
346
5
NX52A 2P 30A
5
3P 30A
1個
88
346
10
NX52A 2P 30A
5
3P 30A
1個
88
346
12
なし
2
3P 30A
1個
88
346
4
なし
4
3P 30A
1個
88
346
8
なし
4
3P 30A
1個
88
346
6
なし
6
3P 30A
1個
88
346
12
なし
6
3P 30A
1個
132
351
16
NE52C 2P 30A
8
3P 30A
1個
132
351
12
NE52C 2P 30A
12
3P 30A
1個
132
351
16
NE62C 2P 60A
8
3P 60A
1個
132
351
12
NE62C 2P 60A
12
3P 60A
1個
132
351
16
なし
8
3P 60A
1個
132
351
12
なし
12
3P 60A
1個
132
351
12
NK68N 3P 60A
6
4P 60A
1個
132
351
10
NK68N 3P 60A
10
4P 60A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,600
( 43,560 )
7日目
46,970
( 51,667 )
7日目
41,400
( 45,540 )
7日目
45,972
( 50,569 )
7日目
59,970
( 65,967 )
7日目
60,192
( 66,211 )
7日目
56,970
( 62,667 )
7日目
59,970
( 65,967 )
7日目
57,573
( 63,330 )
7日目
51,273
( 56,400 )
7日目
50,830
( 55,913 )
7日目
53,870
( 59,257 )
7日目
63,870
( 70,257 )
7日目
61,173
( 67,290 )
7日目
88,173
( 96,990 )
7日目
107,811
( 118,592 )
7日目
89,073
( 97,980 )
7日目
106,911
( 117,602 )
7日目
89,892
( 98,881 )
7日目
107,811
( 118,592 )
7日目
86,373
( 95,010 )
7日目
107,811
( 118,592 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種コンセント出力、端子台出力に対応可能です
・1系統も対応可能です
・前面透明保護カバー付(2U、3Uサイズ)です(1Uはオプション対応)

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD86-L 背面出力タイプ(15A抜止形コンセント出力)1系統のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD86-L 背面出力タイプ(15A抜止形コンセント出力)1系統
RD961 ダクト付パネル
RD49 温度制御パネル
RD962 スライド式余長収納ユニット
RD864 分電盤ユニット(サーバ・ネットワーク機器搭載ラック用)
RD96-1R 余長リールユニット
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格39,600-9,55041,79020,02087,960 -7,620
通常出荷日7日目3日目3日目3日目6日目3日目
種類電源部品パネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品電源部品ねじ・ナット・その他部品
外形寸法(W)(mm)482.5482.5482.5482.6482.557.3
材質PPE+PS余長リール:ABS、パネル:アルミ(t1.5)
ペールホワイトブラックブラックブラックペールホワイトブラック
規格EIA:19インチEIA:19インチEIA:19インチEIA:19インチEIA:19インチ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト