17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

RD86-D-T 背面出力タイプ(端子台DC出力)1系統

通常単価(税別)
46,97088,870
税込単価
51,66797,757
通常出荷日:7日目

日東工業 国内規格電源タップ RD86-D-T 背面出力タイプ(端子台DC出力)1系統。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法(H)

(mm)

外形寸法(D)

(mm)

ブレーカ

分岐

入力端子台

出力端子台

最小発注数量
44
346
NX52A 2P 15A
なし
3P 15A
3P 15A×4
1個
44
346
NX52A 2P 15A
なし
3P 15A
3P 15A×6
1個
44
346
なし
2
3P 30A
3P 15A×2
1個
44
346
なし
2
3P 30A
3P 15A×6
1個
88
351
NE102CA 2P 60A
4
3P 60A
3P 15A×4
1個
88
346
なし
4
3P 30A
3P 15A×4
1個
132
351
NE102CA 2P 60A
6
3P 60A
3P 15A×6
1個
132
351
なし
6
3P 60A
3P 15A×6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,970
( 51,667 )
7日目
53,870
( 59,257 )
7日目
47,860
( 52,646 )
7日目
56,870
( 62,557 )
7日目
67,970
( 74,767 )
7日目
54,970
( 60,467 )
7日目
88,870
( 97,757 )
7日目
79,970
( 87,967 )
7日目

詳細情報

基本情報

日東工業 国内規格電源タップ RD86-D-T 背面出力タイプ(端子台DC出力)1系統。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD86-D-T 背面出力タイプ(端子台DC出力)1系統のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD86-D-T 背面出力タイプ(端子台DC出力)1系統
RD961 ダクト付パネル
RD49 温度制御パネル
RD962 スライド式余長収納ユニット
RD864 分電盤ユニット(サーバ・ネットワーク機器搭載ラック用)
RD96-1R 余長リールユニット
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格46,970-9,55041,79020,02087,960 -7,620
通常出荷日7日目3日目3日目3日目6日目3日目
種類電源部品パネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品電源部品ねじ・ナット・その他部品
外形寸法(W)(mm)482.5482.5482.5482.6482.557.3
材質PPE+PS余長リール:ABS、パネル:アルミ(t1.5)
ペールホワイトブラックブラックブラックペールホワイトブラック
規格EIA:19インチEIA:19インチEIA:19インチEIA:19インチEIA:19インチ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト