17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出力コンセント口数(口)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

RD86-1ECF-C 前面出力タイプ(IEC C13コンセント出力)

通常単価(税別)
48,97053,970
税込単価
53,86759,367
通常出荷日:9日目

取付金具は15mmピッチで最大30mmスライド可能なため、前面の配線処理に便利です。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

出力コンセント口数

(口)

最小発注数量
6
1個
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,970
( 53,867 )
9日目
53,970
( 59,367 )
9日目

詳細情報

基本情報

取付金具は15mmピッチで最大30mmスライド可能なため、前面の配線処理に便利です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD86-1ECF-C 前面出力タイプ(IEC C13コンセント出力)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD86-1ECF-C 前面出力タイプ(IEC C13コンセント出力)
RD96-1R 余長リールユニット
RD963 クランプユニット
RD49 温度制御パネル
RD743 転倒防止金具(FVH用)
RD962 スライド式余長収納ユニット
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格48,970-7,6206,05041,7907,44020,020
通常出荷日9日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類電源部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品
外形寸法(W)(mm)482.557.3155482.5128482.6
外形寸法(H)(mm)4411021043.52543.5
外形寸法(D)(mm)130260509780372.5
材質余長リール:ABS、パネル:アルミ(t1.5)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト