エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

可変式湿度センサ

通常単価(税別)
21,990
税込単価
24,189
通常出荷日:3日目

結露対策用・盤用ヒータの自動コントロールに。【特長】・設定湿度が変更可能です・ON・OFF湿度幅が変更...

詳細を確認

型番:

PHV-E90C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PHV-E90Cの仕様・寸法情報

種別
周辺部品
商品タイプ
可変式湿度センサ
定格電圧(V)
AC100~250
適用機種
盤用ヒータ
外形寸法(mm)
38(ヨコ)×88(タテ)×40(フカサ)
設定範囲(%)
30〜90(10%毎)
ON・OFF湿度幅(%)
10〜30(10%毎)
精度(%)
±10

型番リスト

表示件数
型番
PHV-E90C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,990
( 24,189 )
3日目

詳細情報

基本情報

結露対策用・盤用ヒータの自動コントロールに。
【特長】
・設定湿度が変更可能です
・ON・OFF湿度幅が変更可能です
・IECレールに取付可能です
・オプションによりセンサケーブルを延長可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可変式湿度センサの型番PHV-E90Cのページです。 型番PHV-E90Cに関する仕様情報を記載しております。
可変式湿度センサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可変式湿度センサ
PH-K 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ・レール取付金具
エンクロージャーヒーター用 湿度センサー
ヒートシンク 436402 トランジスタ用 ネジ止め式 60×32×16mm
ヒートシンク ML33 トランジスタ用 ネジ止め式 36×38×20mm
ヒートシンク ML7G トランジスタ用 ネジ止め式 19×20×8.8mm
メーカー日東工業日東工業リタールAAVID THERMALLOAAVID THERMALLOAAVID THERMALLO
通常価格21,9902,29016,2153,693644146
通常出荷日3日目3日目3日目5日目5日目5日目
種別周辺部品周辺部品周辺部品ヒートシンクヒートシンクヒートシンク
商品タイプ可変式湿度センサレール取付金具----
定格電圧(V)AC100~250-----
適用機種盤用ヒータPH-100FC(-2) / PH-200FC(-2) / PH-400FC(-2)----
外形寸法(mm)38(ヨコ)×88(タテ)×40(フカサ)W60×H7×D104----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基盤用ヒータ・ヒートシンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました