17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法(タテ)(mm)

    ~mm
  • 寸法(フカサ)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

システムラック FVK-Tシリーズ台板タイプ(W=530)

通常単価(税別)
50,44058,780
税込単価
55,48464,658
通常出荷日:5日目

通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプ。【特長】・・簡易台板を標準装備(1枚)しています

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(タテ)

(mm)

寸法(フカサ)

(mm)

最小発注数量
500
500
1個
600
500
1個
500
600
1個
600
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,440
( 55,484 )
5日目
52,520
( 57,772 )
5日目
52,500
( 57,750 )
5日目
58,780
( 64,658 )
5日目

詳細情報

基本情報

通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプ。
【特長】
・・簡易台板を標準装備(1枚)しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FVK-Tシリーズ台板タイプ(W=530)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムラック FVK-Tシリーズ台板タイプ(W=530)
システムラック FVKシリーズ経済型スタンダードタイプ・EIA規格
システムラック FVシリーズ スタンダードタイプ(W=600)EIA規格
システムラック FVW-Eシリーズ壁掛けタイプ(W=600)
システムラック FVSM-Eシリーズ・サーバ収納防音タイプ(W=600)
システムラック FVKNシリーズ 経済型ドアなしタイプ(W=530)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格50,440-39,910 -68,170 -71,390 -167,060 -25,170 -
通常出荷日5日目2日目〜2日目〜2日目3日目2日目〜
材質
寸法(ヨコ)(mm)530530600600600530
ペールホワイトペールホワイトペールホワイトペールホワイトペールホワイトペールホワイト
ハンドルラッチハンドル(キーNo.N200:1コ付属)ラッチハンドル(キーNo.N200:1コ付属)ラッチハンドル(キーNo.N200:1コ付属)ラッチハンドル(キーNo.N200:1コ付属)ラッチハンドル(キーNo.N200:4コ付属)-
仕様台板タイプ経済型スタンダードタイプスタンダードタイプ壁掛けタイプサーバ収納防音タイプ経済型ドアなしタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト