17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

換気扇セットオプション・フィルタ

通常単価(税別)
3,6104,390
税込単価
3,9714,829
通常出荷日:3日目

【特長】・汚れた際の交換用パーツとしてご利用ください・水洗いで再利用が可能です

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(ヨコ)

(mm)

適用機種・商品

最小発注数量
315
FN-FU20
1個
375
FN-FU25
1個
435
FN-FU30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,610
( 3,971 )
3日目
4,170
( 4,587 )
3日目
4,390
( 4,829 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れた際の交換用パーツとしてご利用ください
・水洗いで再利用が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

換気扇セットオプション・フィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
換気扇セットオプション・フィルタ
SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)
EFC 塩害用フィルタケース・フィルタ
換気扇セットオプション・フィルタユニット
換気扇付パネル(FS用)
CSLP-K クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格3,610-26,99010,8806,590 -25,230 -13,170
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質不織布樹脂樹脂樹脂/ステンレスパネル(鉄t1.0)樹脂
寸法(タテ)(mm)128250114130149140
寸法(フカサ)(mm)1410025145975
除塵率80%-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト