17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

木製基板用オプション・ボルトセット

通常単価(税別)
1,4201,740
税込単価
1,5621,914
通常出荷日:3日目

鉄製基板付のキャビネットを木製基板に組替える際にご利用ください。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用機種・商品

セット内容

最小発注数量
BP22-23B、253B、2535B、255B、256B
六角ボルトM6×30(4コ)、六角ナットM6(4コ)、樹脂部品(4コ)
1個
BP22-□B(BP22-23B、253B、2535B、255B、256B、BP22-1414B、1416B、1614Bを除く)
六角ボルトM8×45(8コ)、六角ナットM8(8コ)、樹脂部品(8コ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,420
( 1,562 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目

詳細情報

基本情報

鉄製基板付のキャビネットを木製基板に組替える際にご利用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木製基板用オプション・ボルトセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木製基板用オプション・ボルトセット
BP23-LB(HB)通信機器用2段基板
RD151 重量用台板セット(重量用L型レール付)
BP27-L リミットスイッチセット
RD162 スリット付スライド式台板セット(前後マウントタイプ)
スリット付台板セット(L型レール付)ブラック・ペールホワイト
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格1,420-10,440 -7,790 -7,32025,2207,910 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他
材質鉄(ボルト・ナット)鉄(スリット付基板)/溶融亜鉛めっき鋼板(支持金具)重量用台板:鉄t2.3, L型レール:鉄t2.3鉄(溶融亜鉛めっき鋼板)台板:鉄t1.6, L型レール:鉄t2.3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト