エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

RCP-T 屋外用熱対策通信キャビネット(ポール用・19インチタテ置きタイプ・ファン仕様)

型番:

RCP60-465T-F1N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RCP60-465T-F1Nの仕様・寸法情報

用途
制御・中継
材質
外形寸法W 横(幅)(mm)
440
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
725
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
680
穴加工対応
非対応
開閉形状
ハンドル
基板・中板
保護機能(耐環境性)
IP44
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
板厚(本体)(mm)
1.6
板厚(扉・カバー)(mm)
1.6
表面処理
なし
代表規格
なし
扉形式
片扉(前後ともに扉式)
仕様
19 インチタテ置きタイプ・ファン仕様
取付可能ユニット
6U
搭載可能熱量(W)
105W

型番リスト

表示件数
型番
RCP60-465T-F1N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219,650
( 241,615 )
2日目

詳細情報

基本情報

電柱、ポールに取付け可能な屋外用熱対策通信キャビネット。
【特長】
・19インチ機器をタテに搭載するタイプです
・すべての機種に直射日光による内部温度上昇を抑える遮光板が付いています
・熱対策機器の飛び出しがなく、デザイン性に優れています
・搭載機器発熱量、設置環境に応じてファン、熱交換器、電子クーラの選択が可能です
・ボデー右側面および底面には、オプション:冷キャビ用・ポール用金具の取付穴があけてあります
【用途】
・全国瞬時警報システム【J-ALERT】、IP告知・音声告知・緊急告知の各システム、無線通信局・防災行政無線・緊急情報提供無線・デジタル無線の各システム、無線基地局、移動体通信用機器収納キャビネットとしてご利用ください

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RCP-T 屋外用熱対策通信キャビネット(ポール用・19インチタテ置きタイプ・ファン仕様)の型番RCP60-465T-F1Nのページです。 型番RCP60-465T-F1Nに関する仕様情報を記載しております。
RCP-T 屋外用熱対策通信キャビネット(ポール用・19インチタテ置きタイプ・ファン仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RCP-T 屋外用熱対策通信キャビネット(ポール用・19インチタテ置きタイプ・ファン仕様)
RCP-T 屋外用熱対策通信キャビネット(ポール用・19インチタテ置きタイプ・熱交換器仕様)
THE-K HUB収納キャビネット(省スペース壁掛けタイプ)
八角コンクリートボックス(ブラック)
RCP-Y 屋外用熱対策通信キャビネット(ポール用・19インチヨコ置きタイプ・ファン仕様)
RCP-Y 屋外用熱対策通信キャビネット(ポール用・19インチヨコ置きタイプ・熱交換器仕様)
メーカー日東工業日東工業日東工業外山電気日東工業日東工業
通常価格219,650263,400 -65,9301,235241,270 -285,530 -
通常出荷日2日目19日目3日目1日目2日目〜19日目
用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継
材質
外形寸法W 横(幅)(mm)44054050095640640
外形寸法H 縦(高さ)(mm)72572557075--
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)68058023095680680

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト