エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PTV 可変式温度調節器 ユニットタイプ

通常単価(税別)
15,430
税込単価
16,973
通常出荷日:3日目

温度設定が変更可能な可変式温度調節器。【特長】・可変式温度調節器、ヒューズ、端子台、アウトレット、 コ...

詳細を確認

型番:

PTV-M61AU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTV-M61AUの仕様・寸法情報

種類
温度調整器
定格電圧
単相AC100V
仕様
機械式
出力
二分岐
組合わせ機器
盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー
寸法(横)(mm)
56
寸法(縦)(mm)
165
寸法(深さ)(mm)
70

型番リスト

表示件数
型番
PTV-M61AU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,430
( 16,973 )
3日目

詳細情報

基本情報

温度設定が変更可能な可変式温度調節器。
【特長】
・可変式温度調節器、ヒューズ、端子台、アウトレット、 コンセントプラグを一体化することにより、配線が容易です
・出力は端子台とアウトレットを使用可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTV 可変式温度調節器 ユニットタイプの型番PTV-M61AUのページです。 型番PTV-M61AUに関する仕様情報を記載しております。
PTV 可変式温度調節器 ユニットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTV 可変式温度調節器 ユニットタイプ
PTV 可変式温度調節器
盤用温度調節器(パネルサーモ)
盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(DCタイプ)
PCN レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型
PCN-T レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・天井取付型
メーカー日東工業日東工業日東工業オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)日東工業日東工業
通常価格15,4307,300 -5,810 -54,780333,800 -360,000 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
種類温度調整器温度調整器温度調整器クーラークーラークーラー
定格電圧単相AC100V--DC24V単相AC200~240V単相AC200~240V
仕様機械式-----
出力二分岐-----
組合わせ機器盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー-盤用熱交換器/盤用換気扇/換気扇付フィルターカセット/換気扇付ルーバー/警報装置(ブザー、ランプ)---

盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト