17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

THX-PA パッキン

通常単価(税別)
1,6405,600
税込単価
1,8046,160
通常出荷日:3日目

【用途】・下部の入出線部をパッキンとして使用する場合に【仕様】・材質:ポリエチレン

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • パッキンTHX-PA5とTHX-PA65について、HUB収納キャビネットTHD(-DF)(-BF)の壁掛け自立タイプには取り付けできません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(長さ)

(mm)

適用機種

最小発注数量
378
THD(-DF)(-BF)、THD-K、THD-KS(ヨコ500用)
1個
678
THD-W(-DF)(-BF)(ヨコ800用)
1個
528
THD(-DF)(-BF)、THD-K、THD-KS(ヨコ650用)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,640
( 1,804 )
3日目
5,600
( 6,160 )
3日目
1,970
( 2,167 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・下部の入出線部をパッキンとして使用する場合に
【仕様】
・材質:ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • パッキンTHX-PA5とTHX-PA65について、HUB収納キャビネットTHD(-DF)(-BF)の壁掛け自立タイプには取り付けできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

THX-PA パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
THX-PA パッキン
BP11-F パッキン(防油形)
高気密パッキン
導電性パッキン
高気密パッキン (感知器用)
BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN・RUL用)
メーカー日東工業日東工業未来工業ミスミ未来工業日東工業
通常価格1,640-8,4601,522 -5,1661,9535,050
通常出荷日3日目3日目1日目3日目1日目3日目
材質ポリエチレン-----
寸法厚み・奥行き(mm)194.539.56.43723
寸法(横)(mm)40-----
色彩又は表面処理----
種類パッキン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト