17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要) BLAC6ASTPNT10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BLAC6ASTPNT10

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・かしめ工具不要で圧着できる、Cat6A対応コネクター
・カシメ工具不要で圧着可能、成端作業がシビアなCat6Aに最適
・UTP/STP両対応
・単線/撚線両対応
・10個入り

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
プラグ
カテゴリ
CAT6A
シールド
有(STP)
適合ケーブル(線種)
より線/単線
シルバー
機能
ツールレス
寸法 長さ(mm)
13.5
寸法 幅(mm)
14.2
寸法 厚み(mm)
50
対応導体サイズ
26AWG~23AWG
対応ケーブル外径(mm)
4~9
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト