エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 3m ホワイト

    型番:

    BHDN30WH
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    BHDN30WHの仕様・寸法情報

    種類
    ケーブル
    コネクタタイプ CN1
    HDMI A オス
    コネクタタイプ CN2
    HDMI A オス
    CN1コネクタ向
    ストレート
    CN2コネクタ向
    ストレート
    長さ(m)
    3
    ホワイト
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BHDN30WH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,802
    ( 5,282 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・HDMI HighSpeed with Ethernet対応
    ・4K2K対応
    ・簡易パッケージ

    カタログ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 3m ホワイトの型番BHDN30WHのページです。 型番BHDN30WHに関する仕様情報を記載しております。
    HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 3m ホワイトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 3m ホワイト
    HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック
    ハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m)
    ミニDisplayPortケーブル(1m・ホワイト)
    DVIシングルリンクケーブル(1~3m)
    プレミアムHDMIケーブル(3m・ブラック) KM-HD20-P30
    メーカーバッファローバッファローサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格4,8021,689 -3,368 -3,8981,807 -5,956
    通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類ケーブルケーブルフェライトコア付ケーブルケーブルフェライトコア付ケーブルケーブル
    コネクタタイプ CN1HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスMini DisplayPortオスDVI-DオスHDMI A オス
    コネクタタイプ CN2HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスMini DisplayPortオスDVI-DオスHDMI A オス
    CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング