17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 長さ(m)

    ~mm

HDMIケーブル スリムタイプ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

最小発注数量
0.7
1個
1
1個
1.5
1個
2
1個
3
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,451
( 2,696 )
6日目
3,075
( 3,383 )
6日目
3,665
( 4,032 )
6日目
3,662
( 4,028 )
6日目
4,694
( 5,163 )
6日目
5,720
( 6,292 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDMI HighSpeedスリムケーブル
・4K/2K対応
・高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様
・取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ
・リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現
・高画質を実現する外部ノイズ軽減構造
・フルHD 3D、4K2Kに対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMIケーブル スリムタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDMIケーブル スリムタイプ
HDMIケーブル スリムタイプ ブラック
4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル
スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)・0.75m) KC-VM07K
HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ
イーサネット対応HDMIケーブル
メーカーバッファローバッファローATENサンワサプライグリーンハウスELPA朝日電器
通常価格2,451-1,989 -1,500 -2,5303,9182,199 -
通常出荷日6日目6日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類ケーブルスリムケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル
コネクタタイプ CN1HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスその他HDMI A メスHDMI A オス
コネクタタイプ CN2HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスその他HDMI A メスHDMI A オス
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト