エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

CC-Link/LT接続アクセサリ VCTFケーブル接続用コネクタ【20個入り】

型番:

CL9-CNR-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

CL9-CNR-20の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
A・B・C
A・B・C
CC-Link用
適用ピン・コンタクト
オス
極数
4
用途
ケーブル接続
許容電流(A)
5
許容電圧(V)
DC24
電線接続方法
圧接
接続方向
ストレート
保護機能(耐環境性)
代表規格
UL
適用導体断面積(mm2)
0.75
適用導体仕上外径(mm)
Φ1.8~2.1

型番リスト

表示件数
型番
CL9-CNR-20
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,363
( 11,399 )
5日目

詳細情報

基本情報

適合ケーブル:CC-Link協会認定品(形名:CL9-MV4-075)。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Link/LT接続アクセサリ VCTFケーブル接続用コネクタの型番CL9-CNR-20のページです。 型番CL9-CNR-20に関する仕様情報を記載しております。
CC-Link/LT接続アクセサリ VCTFケーブル接続用コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CC-Link/LT接続アクセサリ VCTFケーブル接続用コネクタ
CC-Link/LT接続アクセサリ フラットケーブル接続用コネクタ
CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ
CC-Link I/O用ワンタッチコネクタプラグ
CC-Link プラグコネクタ
CC-Link ソケットコネクタ
メーカー三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機三菱電機ミスミミスミ
通常価格10,3634,893 -8,9402,789 -566 -585 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型--
コネクタシリーズ頭文字A・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・C
A・B・CCC-Link用CC-Link用CC-Link用CC-Link用CC-Link用CC-Link用
適用ピン・コンタクトオスメスメスオスオスメス
極数445455
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト