17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FAコンピュータ VPC-700シリーズ VPC-700-B2111101001

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FAコンピュータ VPC-700シリーズ

販売終了

型番

VPC-700-B2111101001

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません

本製品は、第6世代のIntel(R)Core(TM)プロセッサシリーズを搭載したハイパフォーマンスの組み込み用パソコンです。

指定中の仕様・寸法情報

OS
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 多言語版
CPUタイプ
Intel(R) Core(TM) i5
メモリ容量
8GB
PCタイプ
デスクトップ
PCI Express スロット数
1~2スロット
ストレージ
HDD
電源
300W未満
光学ドライブ
DVDマルチ
LANポート数
3
LANタイプ
1000BASE
代表規格
CE
寸法 高さ(mm)
264

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト