17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DB A20シリーズ デジタル入出力ターミナル A242SB-01U-4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DB A20シリーズ デジタル入出力ターミナル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

A242SB-01U-4

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高速・長距離伝送に特化した省配線システムです。
【特長】
・高速・長距離伝送に特化
・最大512/512点の入出力を実現

指定中の仕様・寸法情報

種類
スレーブ局
制御系ネットワーク種類
AnyWire
付加機能
入出力
接続端子
コネクタ
取付方法
DIN取付
サイズ(mm)
75×24×16.4
入出力仕様
DC入力
I/O点数
1(入力)
入出力方式
NPN
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト