エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

FF01シリーズ 小形非常停止用押ボタンスイッチ 丸ナット締付治具

通常単価(税別)
3,713
税込単価
4,084
通常出荷日:7日目

FF01シリーズ小形非常停止用押ボタンスイッチの丸ナット締付治具です。

型番:

AT-119
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AT-119の仕様・寸法情報

種類
締付レンチ・締付工具
適合シリーズ
FF01シリーズ
長さ(mm)
50
種別
丸ナット締付治具

型番リスト

表示件数
型番
AT-119
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,713
( 4,084 )
7日目

詳細情報

基本情報

FF01シリーズ小形非常停止用押ボタンスイッチの丸ナット締付治具です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FF01シリーズ 小形非常停止用押ボタンスイッチ 丸ナット締付治具の型番AT-119のページです。 型番AT-119に関する仕様情報を記載しております。
FF01シリーズ 小形非常停止用押ボタンスイッチ 丸ナット締付治具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FF01シリーズ 小形非常停止用押ボタンスイッチ 丸ナット締付治具
コマンドスイッチ 丸形グローブ, 防油キャップ, ボタン用 締付レンチ
φ22 TWシリーズコントロールユニット ナット締付工具(金属製)
コマンドスイッチ 締付レンチ
φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット レンズ引外工具
小形コントロールユニット ランプホルダ引外工具
メーカーNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)富士電機機器制御IDEC富士電機機器制御IDECIDEC
通常価格3,7131,1894301,789150169
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具取り外し工具・交換工具取り外し工具・交換工具
適合シリーズFF01シリーズ-----
長さ(mm)50-----
種別丸ナット締付治具-----
よく一緒に購入される商品

スイッチ用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト