エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 商品分類

  • 入力電源仕様

  • 伝送速度

  • 周囲温度(動作時) 

  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

産業用スイッチングHUB

通常単価(税別)
82,900
税込単価
91,190
通常出荷日:11日目

本製品は、小型の8ポート産業用スイッチングHUBです。ジャンボフレーム、AutoMDI/MDI-X、オ...

詳細を確認

型番:

SH-9008H-FIT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SH-9008H-FITの仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
8ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
DC外部電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
DINレール
周囲温度(動作時) 
0~50℃
認証
-
寸法 長さ(mm)
94
寸法 幅(mm)
39
寸法 厚み(mm)
120
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SH-9008H-FIT

商品分類

入力電源仕様

伝送速度

周囲温度(動作時) 

認証

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

最小発注数量
ハブ本体
DC外部電源
1000BASE
0~50℃
-
94
39
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,900
( 91,190 )
11日目

詳細情報

基本情報

本製品は、小型の8ポート産業用スイッチングHUBです。ジャンボフレーム、AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーションや電力自動調整機能などを備えています。電力自動調整機能により、最大約60%の消費電力の削減が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用スイッチングHUBの型番SH-9008H-FITのページです。 型番SH-9008H-FITに関する仕様情報を記載しております。
産業用スイッチングHUBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用スイッチングHUB
産業用スイッチングHUB 852シリーズ PoE給電機能付きスイッチ
10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵
10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源内蔵モデル
10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル
10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル
メーカーコンテック(PC関連)ワゴバッファローバッファローバッファローバッファロー
通常価格82,90070,8024,6654,2904,1652,669
通常出荷日11日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ポート数8ポート5ポート8ポート5ポート8ポート5ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
取付方法DINレールDINレールマグネットマグネットマグネット据置
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト