17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電池式吸着ピンセット 394

通常単価(税別)
13,317
税込単価
14,649
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・球状や小さなものにも使用可能・静電気対策品・真空ポンプ内蔵、電池式、ソフトタッチで長時間作業...

詳細を確認
  • 種別
    吸着ピンセット
  • ESD対応有無
    なし
  • 寸法 (mm)
    130x29x22
  • タイプ
    コードレス
  • 電源/電源コード
    単4乾電池2本
  • トラスココード
    256-0445
  • セット内容
    本体・ベントノズル(A1165)・パッド2種(A1312、A1311) ・アルカリ乾電池(2本)・収納ケース

型番:

394-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

394-01の仕様・寸法情報

種別
吸着ピンセット
ESD対応有無
なし
寸法(mm)
130x29x22
タイプ
コードレス
電源/電源コード
単4乾電池2本
トラスココード
256-0445
セット内容
本体・ベントノズル(A1165)・パッド2種(A1312、A1311) ・アルカリ乾電池(2本)・収納ケース
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
394-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,317
( 14,649 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・球状や小さなものにも使用可能
・静電気対策品
・真空ポンプ内蔵、電池式、ソフトタッチで長時間作業も快適
【用途】
・各種電子部品(フラットパッケージ・チップ抵抗など)のピックアップに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池式吸着ピンセット 394の型番394-01のページです。 型番394-01に関する仕様情報を記載しております。
電池式吸着ピンセット 394のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
精密部品取扱い
5
満足度:5.0
ちょっと太いペン型の真空ピンセットです。ポンプが内臓されている一体型で、どこでも使える操作性の良さで大変に気に入りました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池式吸着ピンセット 394
吸着ピンセット 393
ステーション型吸着ピンセット 392
バキュームピック P-835
バキュームピック
吸着ピンセット 394用オプション
メーカー白光白光白光ホーザンホーザン白光
通常価格13,3173,30034,49825,990640 -660
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目2日目2日目〜在庫品1日目
種別吸着ピンセット吸着ピンセット吸着ピンセットバキュームピンセット--
ESD対応有無なしなしなしあり--
寸法(mm)130x29x2213x132132x83x170---
タイプコードレス携帯用真空吸着---
電源/電源コード単4乾電池2本不要AC100V---

バキュームピンセット・吸着ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング