17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリーニングスポンジ A1042 A1042

クリーニングスポンジ A1042

通常単価(税別)
226
税込単価
249
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・HAKKO クリーニングスポンジ・適合コテ台:936/937・スポンジ式です。

詳細を確認

型番:

A1042
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番本体型番備考
A1042C1142/607/C1437/609スポンジ式

A1042の仕様・寸法情報

本体型番
607 / 609 / C1142 / C1437
JANコード
4962615004308
トラスココード
281-7250
備考
スポンジ式

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
A1042
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
226
( 249 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・HAKKO クリーニングスポンジ
・適合コテ台:936/937
・スポンジ式です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーニングスポンジ A1042の型番A1042のページです。 型番A1042に関する仕様情報を記載しております。
クリーニングスポンジ A1042のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーニングスポンジ A1042
保護パイプ B1786
はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット
デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ
キャップキット
ハッコーFX-100 用コンバージョンキット
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格22617411,04211,6831,13614,000
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目5日目1日目1日目
本体型番C1142 / 607 / C1437 / 609951 / 907----
JANコード496261500430849626155241894962615042959496261503732049626150570454962615050183
トラスココード281-7250367-8750751-6878384-4030251-1088111-7253
備考スポンジ式-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト