17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリーニングスポンジ 603-029

  • 本体型番
    603
  • JANコード
    4962615001154
  • トラスココード
    281-7241
  • 備考
    スポンジ式

型番:

603-029
解除
    数量:

    603-029の仕様・寸法情報

    本体型番
    603
    JANコード
    4962615001154
    トラスココード
    281-7241
    備考
    スポンジ式

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    603-029
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    220
    ( 242 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ニクロムヒータータイプはんだ用クリーニングスポンジ(交換部品)です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーニングスポンジ 603-029の型番603-029のページです。 型番603-029に関する仕様情報を記載しております。
    クリーニングスポンジ 603-029のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーニングスポンジ 603-029
    クリーニングスポンジ A1042
    保護パイプ B1786
    デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ
    FM-206用はんだ吸取器こて部コンバージョンキット FM-2024-45
    はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット
    メーカー白光白光白光白光白光白光
    通常価格22022017012,54031,83211,042
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目5日目1日目1日目
    本体型番603C1142 / 607 / C1437 / 609951 / 907---
    JANコード496261500115449626150043084962615524189496261503732049626150375424962615042959
    トラスココード281-7241281-7250367-8750384-4030400-3748751-6878
    備考スポンジ式スポンジ式----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト