エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ1点付き GF取付ブラケット付

通常単価(税別)
7,056
税込単価
7,762
通常出荷日:6日目

組立・配線済ですぐに使える即戦力スイッチボックス。【特長】・ボックス、スイッチ、ケーブルが全て組み付け...

詳細を確認

型番:

AIG-M109
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AIG-M109の仕様・寸法情報

ボックス材質
アルミ
スイッチ数
1個
インターロックプラグ有無
無し
取付穴サイズ(φ)
16
スイッチ1個目 メーカー
IDEC
スイッチ1個目 機能
非常停止
スイッチ1個目 照光/非照光
非照光
スイッチ1個目 色
スイッチ1個目 接点
2b
スイッチ1個目 形状
丸形
寸法 横 W(mm)
45
寸法 縦 H(mm)
81.1
寸法 奥行き D(mm)
76
頭径(非常停止スイッチ)(Φ)
40
ケーブル長(m)
3
-
-

商品仕様

「選ぶだけ」のスイッチボックス

SUSのオールインワンスイッチボックス。
スイッチの取付け、ボックス組立および配線済みでお届けする製品で、アルミ制御ボックスの、メリットをより手軽に体験できる。

スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ1点付き アルミフレームGFシリーズ 簡単取付ブラケット付 設計

設計

スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ1点付き アルミフレームGFシリーズ 簡単取付ブラケット付 部品選定

部品選定

スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ1点付き アルミフレームGFシリーズ 簡単取付ブラケット付 部品手配

部品手配

スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ1点付き アルミフレームGFシリーズ 簡単取付ブラケット付 穴加工

穴加工

スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ1点付き アルミフレームGFシリーズ 簡単取付ブラケット付 ボックス組立て

ボックス組立て

スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ1点付き アルミフレームGFシリーズ 簡単取付ブラケット付 配線作業

配線作業

制御ボックスに「アルミ」をオススメする理由

スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ1点付き アルミフレームGFシリーズ 簡単取付ブラケット付 1.軽量

1.軽量
アルミの質量は、鉄の約1/3。制御ボックスにアルミを採用すると、装置全体の軽量化につながり、組立や移動による負荷の軽減に役立つ。また、軽量さはスイッチボックスやタッチパネルボックスを手持ちで使う場合にも有利に働く。

スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ1点付き アルミフレームGFシリーズ 簡単取付ブラケット付 2.放熱性が高く機器に優しい

2.放熱性が高く機器に優しい
熱伝導率が高く、放熱性に優れるアルミ製ボックスは、内部に納めた電子機器が発する熱を、鉄よりも効率よく外へ逃がすことができる。機器や装置の寿命を延ばし、誤動作が発生しづらくなる。

スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ1点付き アルミフレームGFシリーズ 簡単取付ブラケット付 3.耐食性に優れ、長寿命

3.耐食性に優れ、長寿命
SUSが提案するアルミ制御ボックスのベースは、アルミフレームと同じアルミ押出材。アルマイト表面処理により、高い耐食性・耐久性を誇る。塗装剥がれの心配がなく、キズや埃もつきにくいため、メンテナンスの手間を省くことができる。

スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ1点付き アルミフレームGFシリーズ 簡単取付ブラケット付 4.充実のラインアップ

4.充実のラインアップ
複雑な形状も精度よく仕上げることができるアルミ押出材を活用し、適切なサイズに切断して組み立てることで、コストを抑えつつ、使いやすさを追求したラインアップを揃えた。

型番リスト

表示件数
型番
AIG-M109
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,056
( 7,762 )
6日目

詳細情報

基本情報

組立・配線済ですぐに使える即戦力スイッチボックス。
【特長】
・ボックス、スイッチ、ケーブルが全て組み付けされたボックス
・従来の設計、手配、組立などが一切不要で、購入後すぐに使用可能
・ふたネジ2本で、簡単に取外し可能
・鉄製のBOXと比較して、約1/3の重さ
【用途】
・アルミ押出材を使用している為、耐食性、耐久性に優れている
・工場・設備などの操作スイッチに最適

※MISUMI-VONAに商品ページがなくても、メーカー型番を入力して購入可能な商品もあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ1点付き GF取付ブラケット付の型番AIG-M109のページです。 型番AIG-M109に関する仕様情報を記載しております。
スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ1点付き GF取付ブラケット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ1点付き GF取付ブラケット付
スイッチボックス SBOX IDEC 薄型タイプ スイッチ1点付き
スイッチボックス SBOX IDEC 起動スイッチボックス スイッチ3点付き
スイッチボックス SBOX IDEC 起動スイッチボックス スイッチ2点付き
スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き
スイッチボックス SBOX eao 薄型タイプ スイッチ1点付き
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格7,0565,228 -17,774 -18,190 -2,738 -8,200 -
通常出荷日6日目6日目9日目9日目在庫品1日目在庫品1日目
ボックス材質アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
スイッチ数1個1個3個2個1個1個
インターロックプラグ有無無し無し無し無し無し無し
取付穴サイズ(φ)1616.122221622
スイッチ1個目 メーカーIDECIDECIDECIDECシンデンEAO
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト