17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

PS/2 KVMケーブル

通常単価(税別)
3,4064,150
税込単価
3,7474,565
通常出荷日:6日目

ATEN KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他) PS/2 KVMケーブル。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(cm)

仕様詳細

最小発注数量
180
3in1 SPHDコネクター付属
1個
300
3in1 SPHDコネクター付属
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,406
( 3,747 )
6日目
4,150
( 4,565 )
6日目

詳細情報

基本情報

ATEN KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他) PS/2 KVMケーブル。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PS/2 KVMケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PS/2 KVMケーブル
USB KVMケーブル
PS/2 VGA コンピューターモジュール(コンポジットビデオ対応)
PS/2→USBキーボード・マウスコンバーター(90cm)
コンピューターモジュール(バーチャルメディア・スマートカード対応)
USB VGA コンピューターモジュール
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格3,406-3,240 -18,7143,13828,080 -19,650 -
通常出荷日6日目6日目〜6日目5日目6日目6日目
種類ケーブルケーブルKVMKVMKVMKVM
PC側キーボード・マウスのインタフェースPS2-PS2USBUSBUSB
KVM接続インタフェースSPHD(イエロー、オス)-----
PC接続インタフェース ディスプレイD-Sub15ピン(オス)D-Sub15ピン(オス)----
PC接続インタフェース キーボード・マウスミニ6ピン(オス)USBタイプA(オス)----

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト