エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 長さ(m)

    ~mm

DVI-Dデュアルリンクケーブル

通常単価(税別)
3,370
税込単価
3,707
通常出荷日:6日目

ATEN KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他) DVI-Dデュアルリンクケーブル。

型番:

2L-7D03DD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2L-7D03DDの仕様・寸法情報

種類
ケーブル
コネクタタイプ CN1
DVI-Dオス
コネクタタイプ CN2
DVI-Dオス
CN1コネクタ向
ストレート
CN2コネクタ向
ストレート
長さ(m)
3

型番リスト

表示件数
型番
2L-7D03DD

長さ

(m)

最小発注数量
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,370
( 3,707 )
6日目

詳細情報

基本情報

ATEN KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他) DVI-Dデュアルリンクケーブル。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DVI-Dデュアルリンクケーブルの型番2L-7D03DDのページです。 型番2L-7D03DDに関する仕様情報を記載しております。
DVI-Dデュアルリンクケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DVI-Dデュアルリンクケーブル
DVIケーブル KC-DVI
ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブル
HDMIケーブル DVI変換 ブラック
ディスプレイケーブル D-sub15pin
DVIシングルリンクケーブル(1~3m)
メーカーATENサンワサプライバッファローバッファローバッファローサンワサプライ
通常価格3,3702,086 -3,1892,589 -1,789 -1,807 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ケーブルケーブルフェライトコア付ケーブルケーブルフェライトコア付ケーブルフェライトコア付ケーブル
コネクタタイプ CN1DVI-DオスDVI-DオスVGAオスHDMI A オスVGAオスDVI-Dオス
コネクタタイプ CN2DVI-DオスDVI-DオスDVI-IDVI-DVGAオスDVI-Dオス
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト