エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

HDMI→3G/HD/SD-SDIコンバーター

型番:

VC840
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

VC840の仕様・寸法情報

変換前通信方式
パラレル
主従極数
1:N
寸法 縦(mm)
31
寸法 横(mm)
122
寸法 奥行き(mm)
107
変換後通信方式
シリアル
延長距離(m)
~500
コネクター仕様
HDMI タイプA、BNC、RCA メス
電源仕様
電源アダプター
延長距離詳細(m)
300

商品仕様

デバイス接続数1
ビデオ入力
インターフェースHDMIタイプA メス×1
インピーダンス100 Ω
ビデオ出力
インターフェースBNC×2
インピーダンス75 Ω
最大距離ディスプレイとの最大距離:
 3G-SDI:90 m
 HD-SDI:150 m
 SD-SDI:300 m
オーディオ
出力アナログ: RCA メス×2
デジタル(光同軸オーディオ): RCA メス×1
SDIフォーマットSD-SDI (SMPTE 259M、最大270Mbps)
HD-SDI (SMPTE 292M、 296M、最大1.485Gbps)
3G-SDI (SMPTE 424M、 425M level A、 最大2.97Gbps)
解像度
対応解像度NTSC@59.96Hz、PAL@50Hz、
720p@50/59.94/60Hz、
1080i@50/59.94/60Hz、
1080p@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz
最大データ伝送速度2.97 Gbps
最大ピクセルクロック148.5 MHz
EDID設定学習
スイッチ
選択モードEDIDモード:DIPスイッチ×2
LED
信号グリーン×1
電源レッド×1
電源入力
電源アダプター入力:AC100~240V 50/60Hz
出力:DC5V 2.6A

アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
コネクター
電源ロック式DC電源ジャック×1
消費電力DC5V:3.225WBTU
動作環境
動作温度0~40°C
保管温度-20~60°C
湿度20~90%RH、結露なきこと
ケース
ケース材料メタル
重量0.29 kg ( 0.64 lb )
サイズ(W×D×H)122×107×31 mm
同梱品電源アダプター×1
クイックスタートガイド×1

サポートとダウンロード:こちら

型番リスト

表示件数
型番
VC840
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,594
( 38,053 )
5日目

詳細情報

基本情報

VC840は、HDMI信号を3G/HD/SD-SDI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。

  • オーディオ/ビデオ信号の変換による信号の損失を防ぎながら、HDMI入力信号を3G/HD/SD-SDIフォーマットへとリアルタイムに変換
  • 出力オーディオは、アナログステレオオーディオと光同軸デジタルオーディオに対応
  • HDMI(Deep Color)準拠
  • LEDインジケーター - 電源と信号の状態を表示
  • SDI最大延長距離 - 3G-SDIは90m、HD-SDIは150m、SD-SDIは300m (RG6ケーブル使用時)
  • 対応SDIフォーマット
    ・SD-SDI (SMPTE 259M、最大270Mbps)
    ・HD-SDI (SMPTE 292M、296M、最大1.485Gbps)
    ・3G-SDI(SMPTE 424M、425M、レベルA、最大2.97Gbps)
  • 対応解像度 - NTSC@59.96Hz、PAL@50Hz、720p@50/59.94/60Hz、 1080i@50/59.94/60Hz、1080p@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz
  • 48kHz 8chオーディオ対応
  • 2分配用に低ジッターSDI出力ポートを2ポート搭載
  • 3G/HD/SD-SDI信号自動検知機能搭載
  • カスケード接続時にはSDI信号をリクロックするため、長距離伝送が可能
  • 固定式電源コネクターで、セキュアな通信を実現
  • 選択可能なEDIDモードおよびEDID学習モード機能搭載

* HDCP非対応であるため、HDCPコンテンツ(著作権保護のコピーガードが掛かった映像)は表示、延長できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMI→3G/HD/SD-SDIコンバーターの型番VC840のページです。 型番VC840に関する仕様情報を記載しております。
HDMI→3G/HD/SD-SDIコンバーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDMI→3G/HD/SD-SDIコンバーター
3G/HD/SD-SDI → HDMIコンバーター
HDMI→オーディオ・VGAコンバーター(スケーラー搭載)
10Gメディアコンバータ
RS-232 to RS-485 コンバーター
2ポートRS-232/422/485 USB to シリアルコンバータ UPORT1250-G2
メーカーATENATENATENPlanet Technologyアドバンテック(PC・通信)MOXA
通常価格34,59441,98035,00125,280 -10,30021,000
通常出荷日5日目5日目5日目2日目5日目在庫品1日目
変換前通信方式パラレルシリアルパラレルイーサネットRS-232USB
主従極数1:N1:N1:N1:11:11:N
寸法 縦(mm)313128-15.925
寸法 横(mm)122123110-31.875.8
寸法 奥行き(mm)10710983-60.3115.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト