エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    DisplayPort → VGAコンバーター

    型番:

    VC925
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    VC925の仕様・寸法情報

    種類
    変換アダプタ
    コネクタタイプ CN1
    VGAメス
    コネクタタイプ CN2
    DisplayPortオス
    CN1コネクタ向
    ストレート
    CN2コネクタ向
    ストレート
    長さ
    15cm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VC925
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,850
    ( 6,435 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    VC925は、DisplayPort → VGAコンバーターです。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    DisplayPort → VGAコンバーターの型番VC925のページです。 型番VC925に関する仕様情報を記載しております。
    DisplayPort → VGAコンバーターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DisplayPort → VGAコンバーター
    Mini DisplayPort/Thunderbolt-VGA変換アダプタ BMDPVGシリーズ
    DisplayPort → HDMIコンバーター(アクティブタイプ、4K対応)
    Mini DisplayPort → HDMIコンバーター(アクティブタイプ、4K対応)
    DisplayPort-HDMI変換アダプタ BDPHDシリーズ
    DisplayPort-DVI変換アダプタ BDPDVシリーズ
    メーカーATENバッファローATENATENバッファローバッファロー
    通常価格5,8504,4897,7817,1282,8892,689
    通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類変換アダプタケーブル変換アダプタ変換アダプタケーブル変換アダプタ
    コネクタタイプ CN1VGAメスVGAメスHDMI A メスHDMI A メスDisplayPortオスDisplayPortオス
    コネクタタイプ CN2DisplayPortオスMini DisplayPort オスDisplayPortオスDisplayPortオスHDMI A メスその他
    CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスプレイアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト