17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • PC接続ポート数(ポート)

    ~mm
  • コンピューター接続数(台)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

マルチインターフェース(DP、HDMI、DVI、VGA)対応Cat5e KVMスイッチ

通常単価(税別)
76,950109,800
税込単価
84,645120,780
通常出荷日:6日目

1箇所のPS/2またはUSBコンソール(キーボード、モニター、マウス)からサーバーにアクセスし、制御で...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

PC接続ポート数

(ポート)

コンピューター接続数

(台)

最小発注数量
8
8
1個
16
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,950
( 84,645 )
6日目
109,800
( 120,780 )
6日目

詳細情報

基本情報

1箇所のPS/2またはUSBコンソール(キーボード、モニター、マウス)からサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプのKVMスイッチです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチインターフェース(DP、HDMI、DVI、VGA)対応Cat5e KVMスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチインターフェース(DP、HDMI、DVI、VGA)対応Cat5e KVMスイッチ
2コンソールマルチインターフェース(DP、HDMI、DVI、VGA)対応カテゴリ5eKVMスイッチ
USB VGA・オーディオ カテゴリ5e KVMエクステンダー
USB VGA カテゴリ5e KVMエクステンダー(1280×1024@150m)
USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)
USB VGAオーディオカテゴリ5e KVMエクステンダー(1,280×1,024@200m)
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格76,950-127,000108,00059,85039,15082,429
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類KVMKVMエクステンダエクステンダエクステンダエクステンダ
供給電源セルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワー
コンソール接続ポート数(ポート)510126312
PC側キーボード・マウスのインタフェース組合せ組合せUSBUSBUSBUSB
PC側ディスプレイのインタフェースRJ-45RJ-45VGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング