17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が42型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

カッチングダクト BDRタイプ(スリット上部接合タイプ)【1~10個入り】

通常単価(税別)
1,33723,751
税込単価
1,47126,126
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・丈夫で扱い易いBDRタイプ・幅が狭く高さが高い新サイズ追加で、配電盤、制御盤の小型化に寄与し...

詳細を確認
  • ダクト本体下部の角が直角の商品とRの商品が混在する場合がございます。
  • 製品長さ1mと2m品がございます。絞り込み条件をご使用いただき、ご注文時は長さ誤りにご注意ください。
  • ミスミブランド品とメーカーブランド品で同一型番がありパック数量が異なる場合がございます。ご注文いただく際は金額と入数に誤りがないかご確認お願いいたします。
未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

■規格表
型式
(mm)
高さ
(mm)
全長
(mm)
電線収容本数
(IV2mm2換算)
(本)
入数
(本)
BDR-232 203020002010
BDR-242 254035
BDR-342 3040
BDR-442 4055
BDR-642 6085
BDR-262 256055
BDR-362 3065
BDR-462 4085
BDR-562 50105
BDR-662 60130
BDR-862 80180
BDR-282 258075
BDR-382 3085
BDR-482 40115
BDR-682 60180
BDR-882 80240
BDR-212 2510080
BDR-312 3090
BDR-412 40130
BDR-612 60220
BDR-812 803008
BDR-112 1003706
BDR-231 20301000201
BDR-241 254035
BDR-341 3040
BDR-441 4055
BDR-641 6085
BDR-261 256055
BDR-361 3065
BDR-461 4085
BDR-561 50105
BDR-661 60130
BDR-861 80180
BDR-381 308085
BDR-481 40115
BDR-681 60180
BDR-881 80240
BDR-311 3010090
BDR-411 40130
BDR-611 60220
BDR-811 80300
BDR-111 100370
■仕様
材質ポリ塩化ビニル樹脂(UL94V-0)
使用温度範囲-20℃~+60℃
グレー

型番リスト

表示件数

(mm)

高さ

(mm)

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
100
100
1000
10
1個
100
100
2000
10
1パック

6個入り

25
100
2000
10
1パック

10個入り

20
30
1000
10
1個
20
30
2000
10
1パック

10個入り

25
40
1000
10
1個
25
40
2000
10
1パック

10個入り

25
60
1000
10
1個
25
60
2000
10
1パック

10個入り

25
80
2000
10
1パック

10個入り

30
100
1000
10
1個
30
100
2000
10
1パック

10個入り

30
40
1000
10
1個
30
40
2000
10
1パック

10個入り

30
60
1000
10
1個
30
60
2000
10
1パック

10個入り

30
80
1000
10
1個
30
80
2000
10
1パック

10個入り

40
100
1000
10
1個
40
100
2000
10
1パック

10個入り

40
40
1000
10
1個
40
40
2000
10
1パック

10個入り

40
60
1000
10
1個
40
60
2000
10
1パック

10個入り

40
80
1000
10
1個
40
80
2000
10
1パック

10個入り

50
60
1000
10
1個
50
60
2000
10
1パック

10個入り

60
100
1000
10
1個
60
100
2000
10
1パック

10個入り

60
40
1000
10
1個
60
40
2000
10
1パック

10個入り

60
60
1000
10
1個
60
60
2000
10
1パック

10個入り

60
80
1000
10
1個
60
80
2000
10
1パック

10個入り

80
100
1000
10
1個
80
100
2000
10
1パック

8個入り

80
60
1000
10
1個
80
60
2000
10
1パック

10個入り

80
80
1000
10
1個
80
80
2000
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,123
( 4,535 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,678
( 22,746 )
4日目
20,454
( 22,499 )
1日目
1,337
( 1,471 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,727
( 9,600 )
4日目
1,725
( 1,898 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,330
( 9,163 )
4日目
2,071
( 2,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,708
( 11,779 )
4日目
17,178
( 18,896 )
1日目
3,194
( 3,513 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,812
( 17,393 )
1日目
1,821
( 2,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,702
( 9,572 )
4日目
2,097
( 2,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,775
( 10,753 )
4日目
1,907
( 2,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,062
( 14,368 )
4日目
2,481
( 2,729 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,251
( 21,176 )
4日目
2,195
( 2,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,204
( 11,224 )
4日目
1,725
( 1,898 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,222
( 13,444 )
4日目
1,995
( 2,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,000
( 15,400 )
4日目
2,722
( 2,994 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,625
( 13,888 )
4日目
4,794
( 5,273 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,751
( 26,126 )
4日目
2,749
( 3,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,750
( 14,025 )
4日目
2,901
( 3,191 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,368
( 18,005 )
4日目
2,285
( 2,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,799
( 17,379 )
4日目
5,462
( 6,008 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,640
( 23,804 )
4日目
3,419
( 3,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,734
( 19,507 )
4日目
4,353
( 4,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,562
( 23,718 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で扱い易いBDRタイプ
・幅が狭く高さが高い新サイズ追加で、配電盤、制御盤の小型化に寄与します(新サイズ:BDR-282/BDR-212)
・通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です
・通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたまわず丈夫です
・つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます
・形番は、本体とカバーのセット品を表わします

ご注意

  • ダクト本体下部の角が直角の商品とRの商品が混在する場合がございます。
  • 製品長さ1mと2m品がございます。絞り込み条件をご使用いただき、ご注文時は長さ誤りにご注意ください。
  • ミスミブランド品とメーカーブランド品で同一型番がありパック数量が異なる場合がございます。ご注文いただく際は金額と入数に誤りがないかご確認お願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッチングダクト BDRタイプ(スリット上部接合タイプ)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
配線カバー
4
満足度:4.0
通常の仕入先では小口で購入できずに 困っていました。 適量での数量で購入出来て、価格・納期も満足でした。
0人が参考にしています。
制御盤内の配線
5
満足度:5.0
仕入先よりリーズナブルでしたのでコチラで購入しました。 何も問題なく、いつも通りに作業ができています。 送料が付かれけれ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッチングダクト BDRタイプ(スリット上部接合タイプ)
カットダクト(スリット上部接合タイプ)
カッチングダクト ADR(スリット上部セパレートタイプ)
1mカッチングダクト ADRタイプ(スリット上部セパレートタイプ)
アルミ配線ダクト 大容量大型タイプ(幅180×高さ60)
ノンハロ難燃PPダクト KDEP-1010-20-M
メーカー星和電機JAPPY星和電機JAPPYSUS(エスユーエス)興和化成
通常価格1,337-1,248 -8,346 -1,084 -4,739 -10,618
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
材質ポリ塩化ビニル樹脂硬質塩化ビニルポリ塩化ビニル樹脂ポリ塩化ビニルその他ノンハロ難燃ポリプロピレン
カラーグレーグレーグレーグレーその他アイボリー
よく一緒に購入される商品

ダクトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト