17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

粘着式固定具(強粘着)【10~100個入り】

通常単価(税別)
3954,792
税込単価
4355,271
通常出荷日:4日目

粘着タイプの結束バンド固定具です。【特長】・強い粘着力を持っている住友3M粘着テープを使用しております...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

RoHS?最小発注数量
12.5
12.5
10
2パック

10個入り

12.5
12.5
10
1パック

100個入り

20
20
10
1パック

10個入り

20
20
10
1パック

100個入り

28.1
28.1
10
1パック

10個入り

28.1
28.1
10
1パック

100個入り

38.4
38.4
10
1パック

10個入り

38.4
38.4
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
395
( 435 )
4日目
2,296
( 2,526 )
4日目
512
( 563 )
4日目
2,310
( 2,541 )
4日目
875
( 963 )
4日目
4,026
( 4,429 )
4日目
1,103
( 1,213 )
4日目
4,792
( 5,271 )
4日目

詳細情報

基本情報

粘着タイプの結束バンド固定具です。
【特長】
・強い粘着力を持っている住友3M粘着テープを使用しております
・筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着式固定具(強粘着)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着式固定具(強粘着)
結束バンド固定具(耐熱・ネジ固定式)
リングパーテーション
ネジ式結束バンド固定具
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 粘着付 4mm (100個入)
SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm (100個入)
メーカーデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンSapiSelcoSapiSelco
通常価格395-1,048 -509 -295 -4,0604,489
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目1日目在庫品1日目
材 質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
材質詳細66ナイロン46ナイロン66ナイロン66ナイロン--
ナチュラルメロングリーンナチュラル---
難燃グレード(主原料)UL94 V-2UL94V-0UL94-V2UL94 V-0--
規格ULULULUL--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング