17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

SLC30シリーズ集合表示灯 内蔵LEDユニット

通常単価(税別)
3,4303,820
税込単価
3,7734,202
通常出荷日:9日目

【仕様】・SLC30シリーズ集合表示灯の内蔵LEDユニット。・種類:内蔵LED

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

色1

定格使用電圧

(V)

最小発注数量
単色全面照光(チェック端子付含む)
アンバー
AC/DC24
1個
単色全面照光(チェック端子付含む)
ピュアホワイト
AC/DC24
1個
単色全面照光(チェック端子付含む)
AC/DC24
1個
単色全面照光(チェック端子付含む)
AC/DC24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,430
( 3,773 )
9日目
3,820
( 4,202 )
9日目
3,430
( 3,773 )
9日目
3,430
( 3,773 )
9日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・SLC30シリーズ集合表示灯の内蔵LEDユニット。
・種類:内蔵LED

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SLC30シリーズ集合表示灯 内蔵LEDユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SLC30シリーズ集合表示灯 内蔵LEDユニット
SLCシリーズ集合表示灯 トランスユニット
SLCシリーズ集合表示灯 レンズ
φ30シリーズ用 LEDランプ
SLCシリーズ集合表示灯 ダイレクトユニット
SLCシリーズ集合表示灯 レンズ枠
メーカーIDECIDECIDEC富士電機機器制御IDECIDEC
通常価格3,430-1,000 -80 -717 -720 -129 -
通常出荷日9日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ランプ部・LED小型表示灯用工具照光部・レンズランプ部・LED小型表示灯用工具小型表示灯用工具
種類詳細内蔵LED-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型表示灯・ランプ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト