エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ オプション/アクセサリ

通常単価(税別)
280
税込単価
308
通常出荷日:9日目

HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチの各種オプション、アクセサリ、保守部品。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

HWAV-C27-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HWAV-C27-Yの仕様・寸法情報

使用用途
スイッチ(オプション・その他)
仕様
緊急停止(繁体字)
種類
銘板

型番リスト

表示件数
型番
HWAV-C27-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
9日目

詳細情報

基本情報

HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチの各種オプション、アクセサリ、保守部品。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ オプション/アクセサリの型番HWAV-C27-Yのページです。 型番HWAV-C27-Yに関する仕様情報を記載しております。
HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ オプション/アクセサリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ オプション/アクセサリ
Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ用接続ユニット
Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットタッチレス スイッチ CW1H/CW4H形 アクセサリ
HS5シリーズ用 プラスチックタイプスライドハンドル形アクチュエータ
KG/KMシリーズ 鍵付スイッチ用板鍵
セーフティアシストシステム無線スイッチ送信機用ストラップ
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格2802002,98513,182 -776 -2,360 -
通常出荷日9日目9日目2日目2日目在庫品1日目〜2日目
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スライド形アクチュエータスイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
仕様緊急停止(繁体字)---小形鍵付スイッチ用-
-----
種類銘板接続ユニット外部接続用専用ケーブルアクチュエータ板鍵無線スイッチ送信機用ストラップ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト