エレクトロニクス部品技術窓口
φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ 90°-2ノッチ操作部ユニット Push-in端子。
閲覧中の商品と併せてご検討ください
φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ 90°-2ノッチ操作部ユニット Push-in端子。
対象商品:φ22 HW シリーズ ねじ式コントロールユニット
φ22 HW シリーズ Push-in 式コントロールユニット(完成品・操作部ユニット)
変更部分:(1)操作部ユニットの形状変更、(2)接続ユニットの形状変更、(3)接続ユニットの表示形番変更
変更実施時期:2022年11月以降順次、新旧混合出荷の恐れがあります。予めご了承ください。
詳細:
| 機種 | 以下形番から始まる製品 | (1)操作部ユニットの形状変更 | (2)接続ユニットの形状変更 | (3)接続ユニットの表示形番変更 |
|---|---|---|---|---|
| 押ボタンスイッチ (モメンタリ・平形/突形) | HW□B-M1 HW□B-M2 | あり | あり | あり |
| 押ボタンスイッチ (モメンタリ・中形/大形/特大形、 オルタネイト 全機種) | HW□B-M3 HW□B-M4 HW□B-M5 HW□B-A | なし | ||
| 2点押ボタンスイッチ表示灯なし (モメンタリ・インタロック) | HW7D-B | なし | ||
| セレクタスイッチ | HW1S | あり | ||
| 鍵付セレクタスイッチ | HW1K | あり | ||
| セレクタ押ボタンスイッチ | HW1R | なし | ||
| モノレバースイッチ | HW1M | なし | ||
| 非常停止用押ボタンスイッチ | HW1B-V HW1B-X HW1B-Y | なし |
| 機種 | 以下形番から始まる製品 | (1)操作部ユニット の形状変更 |
|---|---|---|
| 押ボタンスイッチ (モメンタリ 平形/突形) | HW□B-M1 HW□B-M2 | あり |
| 押ボタンスイッチ (オルタネイト 平形/突形) | HW□B-A1 HW□B-A2 | なし |
| 押ボタンスイッチ (モメンタリ・オルタネイト 中形) | HW□B-※3 | なし |
| 押ボタンスイッチ (モメンタリ・オルタネイト 大形) | HW□B-※4 | なし |
| 押ボタンスイッチ (モメンタリ特大形) | HW□B-M5 | なし |
| 照光押ボタンスイッチ (モメンタリ・オルタネイト 平形/突形/フルガード形/中形) | HW□L-※1 HW□L-※2 HW□L-※F2 HW□L-※3 | なし |
| 照光押ボタンスイッチ (モメンタリ・オルタネイト 大形) | HW□L-※4 | なし |
| 2点押ボタンスイッチ (表示灯あり・なし) | HW7D-B HW7D-L | なし |
| セレクタスイッチ (矢形) | HW1S-□T | あり |
| セレクタスイッチ (レバー形) | HW1S-□L | あり |
| 照光セレクタスイッチ (矢形) | HW1F-□ | なし |
| 照光セレクタスイッチ (レバー形) | HW1F-□L | なし |
| 鍵付セレクタスイッチ | HW1K | あり |
| セレクタ押ボタンスイッチ | HW1R | なし |
| モノレバースイッチ | HW1M | なし |
| 非常停止用押ボタンスイッチ (プッシュロックターンリセット スイッチ 中形) | HW1B-V3 | なし |
| 非常停止用押ボタンスイッチ (プッシュロックターンリセット スイッチ 大形・特大形) | HW1B-V4,V5 | なし |
| 非常停止用押ボタンスイッチ (プッシュロック鍵リセットスイッチ、 プッシュプルスイッチ) | HW1B-X HW1B-Y | なし |
※形番指定記号(M:モメンタリ、A:オルタネイト)
変更内容:
(1) Push-in 式・ねじ式:操作部ユニットの形状変更
操作部ユニットの形状を以下のように変更いたします。


(2) ねじ式:接続ユニットの形状変更
接続ユニットを以下のとおり形状変更を行います。
形状変更により接続ユニットの取付がワンタッチで可能となります(黄色のレバーストッパーは不要になります)。
接続ユニットの形状変更にともない、非常停止用押ボタンスイッチ取扱説明書に記載の取付方法を変更し、また、あわせてドイツ語・フランス語を追加いたします。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
![]() | ![]() |
■非常停止用押ボタンスイッチ取扱説明書 ※日本語記載内容を抜粋
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| ・レバーストッパー付の接続ユニット ※A5 サイズ 表裏(各2 ケ国語記載) (日本語・英語・韓国語・中国語) | ・レバーストッパー無の新接続ユニット ※A5 サイズ 表裏(各3 ケ国語記載) (日本語・英語・韓国語・中国語 ドイツ語・フランス語) |
(3) ねじ式:接続ユニットの表示形番変更
接続ユニットの形状変更にともない、側面ラベル記載の形番を以下のとおり製品形番表示に変更いたします。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 表示形番:HW-CB** 側面ラベル表示形番例:HW-CB02 | 表示形番:製品形番表示 側面ラベル表示形番例:HW1B-M211R |
![]() | ![]() |
■変更前・変更後の操作部と接続ユニットの互換性
【HW シリーズ Push-in 式の接続ユニット】
(1)の操作部について、変更前・変更後いずれの操作部もPush-in 式接続ユニットに取付が可能です。
また、変更後の操作部と接続ユニットを組合わせた場合、下図(2)位置にコンタクトブロックの取付が可能となり、スイッチの省スペース化が可能となります(現在販売している製品の奥行寸法に変更はありません)。

<奥行き寸法例>押ボタンスイッチ モメンタリ・平形 3 接点の場合(Push-in 式)
| 変更前 | 変更後 | |
| Push-in | 70mm | 46.8mm |
![]() | ![]() |
【ねじ式の操作部ユニット】
(1)の操作部について、変更後の操作部に変更前(現行)の接続ユニットを組み合わせて使用することはできません。
使用した場合、誤動作につながる恐れがあります。仕様変更の対象外となっている操作部ユニットは変更前(現行)の接続ユニットに取付けていただいて問題ございません。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
HS5形安全スイッチ アクチュエータ
4通常価格(税別):400円~

IDEC
Φ30 コントロールユニット 取付穴プラグ
0通常価格(税別):99円~

富士電機機器制御
φ22シリーズ用 接点ユニット
3.8通常価格(税別):338円~

オムロン
押ボタンスイッチ(照光・非照光)(丸胴形Φ12) A3C オプション品
3.9通常価格(税別):32円~

IDEC
φ22 コントロールユニット取付穴プラグ
4.7通常価格(税別):380円

オムロン
サムロータリスイッチ A7BS/A7BL オプション品
4.5通常価格(税別):435円~

オムロン
A22/M22N/A30Nシリーズ 単品商品(LEDランプ/取付台/スイッチユニット/点灯ユニット)
4.3通常価格(税別):74円~

オムロン
押ボタンスイッチA22 オプション品
3.8通常価格(税別):49円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】スイッチ取付穴プラグ(丸型・取付穴Φ22)
0通常価格(税別):266円